Numéro de produit: TM-SLG-012-HNA

Qualité marine, usage intérieur/extérieur, multitubes libres, OS2, 12 fibres, tubes remplis de gel de 2,8 mm, simple enveloppe

Qualité marine, intérieur/extérieur, multi-tubes libres, OS2, 12 fibres, tubes remplis de gel 2,8 mm, simple enveloppe, noir, LSZH, OFNG-ST1, homologué ABS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble fibre optique à structure libre multitube

Applications recommandées

Réseau de données/télécommunications dorsal à distance horizontale étendue, environnement bruyant, emplacements humides intérieurs/extérieurs & &

Type de fibre

OS2, G.657.A1, G.652.D

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre d'éléments de rembourrage

4
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
Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

11,7 mm (0,460) po

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Gaine extérieure avec fil de déchirement

1

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.35 dB/km 0.25 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m
40 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

89 lbs/kft (132 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666, UL 1685

Conformité NEC / UL

OFNR-ST1

Conformité CEC / C(UL)

OFNG-ST1

Conformité ICEA

S-104-696

Conformité normes TIA/EIA

568.3, 598-D

Conformité marine

ABS

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 17-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 17-04-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TM-SLG-012-HNAN Noir Bobine