Numéro de produit: TU-3LF-006-RT2

Plateau, intérieur et extérieur, MLT, OM3, 6f, tubes de gel 2,8 mm, CST, double gaine, noir, CPE, OFCR, résistance à l'huile 1/2

Plateau DataTuff, intérieur/extérieur, multi-tubes libres, OM3, 6 fibres, tubes remplis de gel 2,8 mm, ruban d'acier ondulé, double gaine, noir, CPE, OFCR, résistance à l'huile 1 & 2

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble fibre optique à structure libre multitube

Applications recommandées

Réseau de données/télécommunications dorsal horizontal à distance étendue, environnement bruyant, emplacements humides intérieurs/extérieurs, à l'épreuve des rongeurs & &

Type de fibre

OM3

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre d'éléments de rembourrage

4

Fibres par sous-unité

6
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
Élément de résistance de la gaine intérieure

Fils d'aramide hydrofuges

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Couleur

Noir

Type d'armure et matériau

CST - Ruban en acier ondulé

Matériau de la gaine

CPE – Polyéthylène chloré

Nom. Diamètre

16,0 mm (0,630) po

Gaine extérieure avec fil de déchirement

2

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1000 550
10 Gigabit Ethernet Performance 300 m -
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz.km -
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 1500 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

171 lbs/kft (254 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-50°C à +70°C

Plage de température de stockage

-50°C à +70°C

Environnement compatible

Utilisation intérieure/extérieure, résistance aux UV, résistance aux huiles, résistance aux huiles - Oil Res I/II, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

OFCR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
TU-3LF-006-RT2N Noir Coupe à la longueur 612825487456