Câble ruban à fibre optique
Alors que les tendances actuelles comme la virtualisation et la convergence augmentent le trafic vers les centres de données 40G/100G les câbles comportant un nombre élevé de fibres sont nécessaires pour prendre en charge la croissance de la largeur de bande. Relativement aux dimensions du câble, le câble ruban flexible offre la densité de connectivité la plus élevée pour que chaque mètre carré compte. Son petit diamètre extérieur et son incroyable flexibilité permettent de le manipuler plus
Caractéristiques & Avantages
- Un tirage de câble plus facile : son incroyable flexibilité le rend idéal pour les chemins étroits et les petits conduits
- Un déploiement plus rapide : éliminez les processus de triage et de mise en ruban
- Une flexibilité maximum : aucun axe de courbure privilégié et une construction en fibre malléable
- Réduction de la nécessité d'outils spéciaux : fusionnez plusieurs fibres à la fois pour une installation plus rapide
- Gain d'espace : maximisez la surface en utilisant un câble avec grande quantité de fibre
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits