Câble à fibre optique tactique

Description de la mise à jour : les câbles tactiques de Belden sont des câbles de communication audio/vidéo redéployables conçus pour soutenir l’usage militaire., Nouvelles du plein air, Sportifs, et d’autres événements. Adapté aux environnements difficiles et aux applications extérieures des installations extérieures, Ils offrent une flexibilité sans précédent associée à une résistance élevée à l’écrasement. La fibre tactique MaxiBend™ à usage militaire offre une bonne durabilité pour un déploiement/usage répété dans des environnements difficiles.

Caractéristiques et avantages

  • Terminaison rapide sur le champ : les fibres à tampon serré de 900 µm simplifient la terminaison.
  • Idéal pour les applications extérieures : ces câbles disposent d'une gaine résistante aux rayons ultraviolets
  • Construction robuste : haute résistance à l'écrasement et à la réutilisation
  • Détails techniques
TypeNombre de fibresType de fibreDonnées techniques
Extérieur2-24 fibresOM1, OS2Fiche technique
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots