Câble d'instrumentation

La fiabilité, même dans les environnements les plus difficiles, est la marque de fabrique des câbles d'instrumentation de Belden. Obtenez des temps de disponibilité garantis en comptant sur des produits spécialement conçus pour votre application. Quels que soient le calibre, le nombre de conducteurs, l'isolation, la gaine, le blindage ou la catégorie que vous recherchez, Belden peut satisfaire vos demandes.

Blog

Câbles commerciaux et câbles industriels : 9 tests essentiels

Équipe informatique industrielle 13.04.2016

Les entreprises de fabrication dépendent fortement de leurs communications de données d'automatisation, d'instrumentation et de contrôle pour les réseaux industriels. En ce qui concerne la transmission des signaux entre les dispositifs, les machines et le système de contrôle, aucune marge d'erreur n'est possible. Compte tenu de cette réalité, une infrastructure industrielle robuste avec un câblage, une connectivité et des composants actifs renforcés est essentielle pour une performance et une fiabilité sur le long terme.