Câbles du système d'alimentation avec gestion des défaillances
Les câbles du système d'alimentation avec gestion des défaillances de Belden sont les premiers câbles du secteur conçus et homologués UL pour le câblage de classe 4. Ils transportent en toute sécurité l'énergie à des niveaux plus élevés et sur de plus longues distances, tout en réduisant les coûts d'infrastructure. Les émetteurs et les récepteurs surveillent en permanence l'état de la ligne pour s'assurer que les impulsions de puissance sont correctement reçues. Si un problème est détecté, La distribution d’électricité s’arrête immédiatement pour protéger les personnes et les équipements. La gamme de câbles FMPS comprend une ligne de câbles en cuivre et notre nouvelle ligne de câbles hybrides qui permettent la transmission simultanée d'énergie et de données dans le même câble. Tous les câbles FMPS peuvent être associés à notre large gamme de produits de connectivité par fibre optique pour constituer une infrastructure de bout en bout destinée à soutenir les systèmes d'antennes distribuées (DAS).
Caractéristiques et avantages
- Fournissent de l'énergie sur de longues distances : 20 fois plus de puissance ou de distance que l'alimentation PoE avec jusqu'à 2,000 W sur une portée allant jusqu'à 2 km.
- Prennent la nouvelle technologie en charge : appropriés pour les systèmes d'antennes distribuées, les réseaux optiques passifs (PON), les caméras de sécurité et les points d'accès sans fil ; peuvent être utilisés pour les applications intérieures (plénum et colonne montante), les applications extérieures et les applications d'enfouissement.
- Rentables : installé par les mêmes installateurs qui installent les systèmes de catégorie et PoE ; Les câbles certifiés de classe 4 comprennent les familles de produits DEDN et DEWN
- Alimentation électrique sûre : la technologie de détection de l'alimentation de Digital Electricity rend les systèmes de classe 4 tout aussi sûrs, sinon plus, que les systèmes de classe 2 et de classe 3.
- Améliorent la performance électrique : les paires de cuivre toronnées maintiennent la flexibilité et la performance pendant l'installation.
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits