Numéro de produit: 1054A

Inst, 36 Pr #18 Str BC, PVC-NYL Ins E1, IS/OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Sec 75C Humide

Instrumentation UL, 36 paires 18 AWG (7 x 26) cuivre nu, isolation PVC-NYL, code couleur E1, individuel & Blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C sec 75 °C humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle industriel, Chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), Contrôle numérique basse tension (24 V, …), Codeurs, Circuits de contrôle, Système de contrôle distribué (DCS), Automate programmable industriel (PLC), Solénoïdes, Vannes, Actionneurs, Positionneurs

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 36 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.088 in (2.2 mm) Black, White Numbered

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC Extra polyester tape for isolation

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.320 in (33.53 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

33,53 mm (1,320) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR
Pair(s) 5.86 Ohm/1000ft (19.2 Ohm/km)

Nom Outer Shield DCR

4 Ohm/1000 pieds (13 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 75°C Wet -30C to 90C Dry, 75C wet

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
15.8 in (401 mm) 15.8 in (401 mm)

Tension de traction maximum

970.2 kg (2139 livres)

Poids câble en vrac

914 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 (charge FT4), FT4, 1202

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 760, NPLF, TC-ER

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.577 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.577 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1054A 0101250 Noir Bobine 1,250 pi 612825105480 C Z