82108
Vidéo CATV, RG59, n°20 BCCS, Feuille d'aluminium + tresse 95 %, CMP
Séries 59, conducteur 20 AWG uni en acier recouvert de cuivre brut 0,032 po, plénum, isolation en mousse FEP, Duofoil® (100 % de couverture) ; blindage tresse TC (95 % de couverture), gaine Flamarrest®.
Régions disponibles : Global
Régions disponibles : Global
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Capacité
Inductance
Impédance
Perte de retour
Haute fréquence (nominale/typique)
Délai
Haute fréquence
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Utilisation
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Numéros de pièces associées
Notes sur le produit
Historique
Références des pièces
Ressources