Numéro de produit : 9066

Vidéo CATV, RG6, 18 AWG BCCS, Feuille d'aluminium et tresse

Séries 6, Conducteur en acier recouvert de cuivre brut uni de 18 AWG, isolation en mousse de polyéthylène injectée de gaz, Duobond® II, blindage en tresse d'aluminium (60 % de couverture), gaine en polyéthylène

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nbre de coaxial
18 Uni BCCS - Acier recouvert de cuivre brut 0,04 po 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Matériel Diamètre nominal
PE – Polyéthylène 0,18 po

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Couche Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%]
Ruban 1 Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
Tresse 2 Aluminium 60 %

Notes du tableau du blindage extérieur

CoreGuard®

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal
PE - Polyéthylène 0,27 po

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Résistance en courant continu conducteur extérieur
28 Ohm/1000 pi 9 Ohm/1000 pi 9 Ohm/1000 pi

Capacité

Capacité nominale conducteur à blindage
16,2 pF/pi

Inductance

Inductance nominale
0,097 µH/pi

Impédance

Impédance caractéristique nominale
75 Ohm

Perte de retour

Fréquence [MHz] Min. Perte de retour structuré (SRL)
5-1000 MHz 20 dB

Délai

Délai nominal Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
1,2 ns/pi 83 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation)
5 MHz 0,58 dB/100 pi
55 MHz 1,60 dB/100 pieds
211 MHz 3,05 dB/100 pi
270 MHz 3,37 dB/100 pi
300 MHz 3,55 dB/100 pi
350 MHz 3,85 dB/100 pi
400 MHz 4,15 dB/100 pi
450 MHz 4,40 dB/100 pi
550 MHz 4,90 dB/100 pi
750 MHz 5,65 dB/100 pi
870 MHz 6,11 dB/100 pi
1000 MHz 6,55 dB/100 pi

Voltage

Tension nominale non-UL
350 V RMS

Plage de température de fonctionnement

-55° C à +80° C

Poids câble en vrac

23 livres/1000 pi

Tension de traction maximale recommandée

126 livres

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2,75 po

Type séries

6

Environnement

Extérieur - enterrement direct

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.389 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.389 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9066 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825388135
9066 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825224174