Numéro de produit : 9077

Vidéo CATV, double RG6, 18 AWG BCCS, Feuille d'aluminium et tresse, gaine CM PVC

CATV, Séries 6, conducteur 18 AWG uni en acier recouvert de cuivre brut 0,040 po, isolation en mousse de polyéthylène injectée de gaz, Duobond® II, blindage en tresse d'aluminium (60 % de couverture), gaine CM PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nbre de coaxial
18 Uni BCCS - Acier recouvert de cuivre brut 0,04 po 2

Nombre de conducteurs

2

isolation

Matériel Diamètre nominal
PE – Polyéthylène 0,18 po

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Couche Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%]
Ruban 1 Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
Tresse 2 Aluminium 60 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,27 x 0,59 po

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Résistance en courant continu conducteur extérieur
28 Ohm/1000 pi 9 Ohm/1000 pi 9 Ohm/1000 pi

Capacité

Capacité nominale conducteur à blindage
16,2 pF/pi

Inductance

Inductance nominale
0,097 µH/pi

Impédance

Impédance caractéristique nominale
75 Ohm

Perte de retour

Fréquence [MHz] Min. Perte de retour structuré (SRL)
5-1000 MHz 20 dB
1000-2250 MHz 15 dB
2250-3000 MHz 10 dB

Délai

Délai nominal Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
1,2 ns/pi 83 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation)
5 MHz 0,58 dB/100 pi
55 MHz 1,6 dB/100 pieds
211 MHz 3,05 dB/100 pi
270 MHz 3,37 dB/100 pi
300 MHz 3,55 dB/100 pi
350 MHz 3,85 dB/100 pi
400 MHz 4,15 dB/100 pi
450 MHz 4,4 dB/100 pi
550 MHz 4,9 dB/100 pi
750 MHz 5,65 dB/100 pi
870 MHz 6,11 dB/100 pi
1000 MHz 6,55 dB/100 pi
1500 MHz 8,1 dB/100 pi
1800 MHz 8,8 dB/100 pi
2250 MHz 10 dB/100 pi
3000 MHz 11,9 dB/100 pi

Voltage

Tension nominale UL
350 V RMS

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +80° C

Poids câble en vrac

54 livres/1000 pi

Tension de traction maximale recommandée

252 livres

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3 po

Conformité NEC/(UL)

CATV, CM

Conformité CEC/C(UL)

CM

CPR Euroclass

Eca

Type RG

6

Type séries

6

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 UL Charge

Tension nominale UL

350 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.425 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.425 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9077 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 845671002768