Câble HDBaseT
Les câbles Belden 2183P et 2183R ont spécialement été conçus pour une performance optimale dans la transmission HDBaseT 4K Ces câbles blindés délivrent du contenu 4K contenus sur 100 mètres dans un design compact, unique et élégant. Associé à des fiches de montage sur site standard ou au nouveau système de connectivité REVConnect de Belden, il s'agit de la solution de câblage HDBaseT la plus simple à installer et la plus fiable disponible.
Caractéristiques & Avantages
- Durabilité : dotés d'une paire collée, d'un blindage durable, ondulé et flexible et d'un drain hélicoïdal, ces câbles sont résistants aux conditions difficiles d'installation
- Mince : les câbles Belden HDBaseT sont jusqu'à 25 % plus petits que les câbles de catégorie 7a
- Optimisation : tous les câbles HDBaseT Belden sont conçus et testés spécifiquement pour une excellente performance 4K UHD.
- Flexibilité : ces câbles se plient facilement et s'ajustent aisément dans les espaces réduits
- Robuste : Belden 2183P et 2183R h45 lbs tension de traction
-
TECHNICAL DETAIL
-
Product Listing
Ressources
Catalogues