Numéro de produit: DB58UHF

Double bulle RG-58 Connecteur coaxial à compression « F »

Connecteur double bulle RG58 « F », s'adapte au câble coaxial standard RG58 50 Ohm. Conception de compression qui moule le métal complètement autour du câble. 25 par paquet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Antenne UHF, 50 Ohm

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
50 Ohm

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

F

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

Double Bubble

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCRBC-BR (compression)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.0317 - .0339 pouce

Limites du diamètre du diélectrique du câble

.0111 - .121 pouce

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.185 - .201 pouces

Type RG

58

Marquage CE UE

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Note de bas de page

Q - LES PAQUETS STANDARD NE PEUVENT PAS ÊTRE CASSÉS.

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.110 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.110 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
DB58UHF Pas de couleur 845671000221