Numéro de produit : 179DTBHD1

Connecteur BNC de câble ultraminiature 6 GHz

Câble ultra-miniature, HD, 6 GHz, BNC, connecteur à 1 pièce

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

HD-SDI, Vidéo, Vidéo numérique, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gbit/s HD-SDI 1080P

Emballage

50 par paquet

Nombre de pièces

1

Matériaux

Description Matériel
Écrou Laiton, plaqué nickel
Corps Laiton, plaqué nickel
Contact Laiton, plaqué or
Isolant PTFE

Impédance

Impédance caractéristique nominale
75 Ohm

Perte de retour

Fréquence [MHz] Rendement minimum
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-6000 7 dB

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour SMPTE 2081-1 ou supérieure

Empreinte/Type

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

HD

Bande de couleur

Jaune

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCRBC-BR (compression), PS59/6/RGB (bande)

Type de raccordement

Compression

Type RG

Ultra-miniature 59

Environnement

Intérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

Q - LES PAQUETS STANDARD NE PEUVENT PAS ÊTRE CASSÉS.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.133 Date de révision : 04-03-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.133 Date de révision : 04-03-2023

Références des pièces

Article n° Couleur UPC
179DTBHD1 Jaune 845671002300