Numéro de produit : RV6FFPSEW18-S1

FlexPlug blindé REVConnect, CAT6+, 4 paires, 23 AWG uni, CMP, T568A/B-T568A/B

FlexPlug blindé REVConnect, CAT6+, emballage unique (avec 1 noyau), 4 paires, 23 AWG uni, Blanc élec., CMP, T568A/B-T568A/B

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible
RV6FFPSEW18-S1

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 4800, Système IBDN 3600, Système IBDN 2400, TIA Catégorie 6, ISO Classe E, 1000BASE-T,Surveillance, PoE++, PoE+, PoE, Environnements bruyants

Conducteur

AWG Câblé Nombre de paires
23 Uni 4

Matériaux

Type
RJ45
Lames RJ45
REVConnect

Courant nominal

1,500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm Minimum

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement RVUTT01

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

750 cycles

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

200 cycles

Interface de terminaison

Connexion Durabilités
Extrémité de câble 1 - RJ45 750 cycles
Extrémité de câble 2 - RevConnect 200 cycles

Indice UL

UL94 V-0, UL1863, UL2043

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6 - TIA 568.C.2, ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 de type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1. 7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W)

Environnement

Intérieur

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Inflammabilité UL

Espaces de traitement d'air UL2043

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

REVConnect

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.11 Date de révision : 08-04-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.11 Date de révision : 08-04-2022