Numéro de produit: BRSCCS 8X/9

Connecteur M12 pour champ de données, sertissage, boîtier métallique robuste, IP67, 8 broches, codage en X, blindé, droit, 48 V, 0,5 A

Connecteur M12 pour champ de données, terminaison à sertir, boîtier métallique robuste, IP67, 8 broches, codage en X, blindé, droit, 48 V, 0,5 A, adapté aux applications ferroviaires selon la norme EN 45545, Cat6a

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur de données

Côté 1 Sous-famille de produits

Connecteur de données

Type de connecteur

Assemblage sur site

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

droit

Nombre de broches

8 (comprises dans l'emballage)

Code, côté 1

X

Type de blindage

Blindé

Type de fixation

Vis de couplage

Tension nominale

48V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/60 V DC

Type de transmission de données

Catégorie 6A

Taux de transmission des données

10 Gbit/s

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^8 Ohm

Cycles d'accouplement

˃ 200

Type de connexion

Serti

Diamètre maximal d'isolation des fils

Ø 6 mm à 8,5 mm Ø

Décharge de traction

presse-étoupe

Câbles appropriés

Joints inclus Ø6 - Ø8,5 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-55 °C à + 85 °C, avis de déclassement

Degré de protection/Indice IP**

IP67

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Cu alliage

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

gris

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0/F2

Matériau du boîtier

Zamak

Revêtement du boîtier

Ni

Couleur du boîtier

argenté

Matériau du presse-étoupe

CuZn

Placage du presse-étoupe

Ni

Joint du presse-étoupe

NBR

Matériau de la décharge de traction

PBT GF

Classe d'inflammabilité (décharge de traction)

UL 94 V-0/F2

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Cu/Ni

Matériau de blindage

CuZn, placage : Ni

Couple de serrage (vis de contact)

1,5 -2,0 Nm (max. 3,0 Nm), serrage à la main

Conforme au RoHS

oui, avec exception

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
934885101 BRSCCS 8X/9