Numéro de produit: RSWTS 4-RKTS 4-288

Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur standard M12 mâle coudé orange à 4 broches, codage A, vers connecteur standard M12 femelle droit orange à 4 broches, codage A, blindé, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 4 fils, 0,34 mm²

Cordon double pour capteur/actionneur : connecteur standard M12 mâle coudé orange à 4 broches, codage A, vers connecteur standard M12 femelle droit orange à 4 broches, codage A, blindé, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 4 fils, 0,34 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Blindé

Tension nominale

60 V

Tension nominale (UL)

250 V AC

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/60 V DC

Courant nominal

4 A

Courant nominal (UL)*

4 A

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Coudé

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Température de fonctionnement (UL)

max. + 50 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Orange

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 V-2

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau de blindage

Boîtier : GD-Zn, nickelé , Manchon : CuZn, étamé

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Numéro du câble

288

Taille du conducteur

0.34 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 M

Cycles (Torsion)

˃ 1 M @ ± 180 °/1 m

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

noir

Diamètre D du câble

ø 5,50 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø1.30 mm

Blindage complet (câble)

maillage métallique

Température ambiante (installation fixe)

- 50 °C - + 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C - + 80 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25 °C - + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT-2

Caractéristiques de câble

Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture ; bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement exempt de diffusion de plastifiants ; exempt de PVC et de silicone ; flexibilité à froid

Côté 2 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 2 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Droit

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

4

Code, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 40 °C - + 90 °C

Température de fonctionnement (UL), côté 2

max. + 50 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-101

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuSn

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PA

Couleur du porteur de contact, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé, côté 2

TPU

Couleur du corps moulé, côté 2

Orange

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Placage de la fixation, côté 2

En plaqué nickel

Matériau de blindage, côté 2

CuZn, étamé

Matériau du joint torique, côté 2

FKM, vert

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
10352 RSWTS 4-RKTS 4-288/1 M 1 m
10778 RSWTS 4-RKTS 4-288/20 M 20 m