Connecteurs série M12 Lumberg Automation

Qu'ils soient coudés ou droits, les connecteurs M12 de Lumberg Automation pour la transmission de signaux numériques ou analogiques permettent des connexions entièrement blindées d'un dispositif à l'autre dans la technologie de l'automatisation. Grâce à leur transmission de données sécurisée de manière optimale et à leur conception extrêmement robuste, ces connecteurs garantissent la fiabilité des processus et la disponibilité des systèmes.

Caractéristiques & Avantages

  • Trouvez exactement ce dont vous avez besoin : les options de configuration comprennent des voyants, des réceptacles à fixer sur site, de nombreuses options de poteaux et diverses configurations de câbles.
  • Réduisez le temps d’installation : gagnez du temps et des efforts grâce à des connecteurs moulés de haute qualité.
  • Sécurité accrue des applications : gamme automobile M12 dotée d’un connecteur circulaire PUR robuste avec construction sans halogène (IEC 60754-1) et résistance à l’huile (IEC 60811:404)
  • Disponibilité améliorée grâce à une construction antichoc IP65, IP67 ou IP 69k conçue pour les environnements industriels difficiles et exigeants.
  • Technical Detail
GenderDesignPoles Type
Male or FemaleDroit ou coudé 3-, 4-, 5- and 8-poles Receptacles
3, 4, 5, 6, 8 et 12 pôles Single-Ended Cordsets
Jeux de cordons M12-M12
3- and 4-poles Jeux de cordons M12-M8
4- and 5-polesField Attachables
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher des produits par mot ou expression