Numéro de produit: GDM31AQ-A0U-1KD
Forme A, 18 mm - Femelle 90° | Contacts : 3 + terre (PE), à vis | Sans circuit de protection | 250 V | Boîtier noir, presse-étoupe NPTF noir 1/2" | Inclus : vis centrale & Joint imperdable | Emballage en vrac | cULus 2238
Forme A, 18 mm - Femelle coudée | Contacts : 3 + terre (PE), à vis | Sans circuit de protection | 250 V / 10 A | Boîtier noir, presse-étoupe NPTF noir 1/2" | Inclus : vis centrale & Joint imperdable | Emballage en vrac | cULus 2238
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Cycle de vie du produit
Matériaux
Circuit
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Resources
Bulletins produits