Numéro de produit: GML 209 NJ LED 24 VR YE noir
Connecteur industriel standard GML : forme B, 3 broches (2 + 1 PE), UL 1977, boîtier translucide avec presse-étoupe noir, type à vis, PG9 ; avec varistance et LED jaune, 24 V CA/CC, 10 A
Connecteur industriel standard GML : forme B, 3 broches (2 + 1 PE), UL 1977, boîtier translucide avec presse-étoupe noir, type à vis, PG9 ; avec varistance et LED jaune, 24 V CA/CC, 10 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Circuit
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Resources
Bulletins produits