Numéro de produit: ASBV-R 4/LED 5-256

LioN-R passif, 4 ports, LED, double E/S par port

LioN-R passif, 4 ports, LED, double E/S par port

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Côté 1 Sous-famille de produits

Lion-R passif

Connexion d'E/S

M12, 5 pôles, code A

Nombre de ports

4

Configuration du câblage d'E/S

double E/S par port

Interface du câble de commande

Extrémité ouverte

Matériau du boîtier

Métallique, zinc moulé sous pression

Revêtement du boîtier

Nickel, mat

Couleur du boîtier

Gris métallique

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Enrobé

Oui

Dimensions (L x H x P) en mm

60 mm x 21 mm x 130 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à 80°C (UL : 60°C ; chaîne d'entraînement : 60 °C)

Degré de pollution de la face 1

3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1

Matériau de base de contact

CuZn

Matériau du porteur de contact

TPU

Matériau du joint torique

FKM

Type de montage

2 Montage du trou à vis. Utilisez les vis classiques M6 x 25 / 30 avec une rondelle de blocage dentée (conforme DIN 125) et des écrous autobloquants.

Couple de serrage (vis de fixation)

M6: 1 Nm

Couple de serrage (connexion à la terre (FE))

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M12: 0.5 Nm

Indicateur de statut (alimentation du système)

LED vert

Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale)

24 V DC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation de l'actionneur (plage)

10 V CC à 30 V CC

Câblage d'entrée

2, 3, 4 fils

Type de capteur

PNP

Câblage de sortie

2, 3 fils

Isolation galvanique

Oui

Courant par connecteur

max. 1,5 A

Courant par module

max. 1,5 A

Indicateur de statut (port)

LED jaune par canal

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Conforme à la norme RoHS chinoise

Oui

UL

Certification cULus, UL 508

Fichier UL

E230848

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.50 Date de révision : 20-02-2026

CSA

Oui, via UL

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
934764004 ASBV-R 4/LED 5-256/10 M
934764003 ASBV-R 4/LED 5-256/5 M
934764006 ASBV-R 4/LED 5-256/15 M