Émetteurs-récepteurs

La gamme Hirschmann propose une variété d'options d'émetteur et de récepteur disponibles, permettant aux utilisateurs de choisir l'émetteur-récepteur approprié pour chaque liaison afin de fournir la portée optique requise sur la fibre lorsque la fibre est choisie, ou le débit de données et la connexion appropriés lorsque du cuivre à paire torsadée est utilisé. Les émetteurs-récepteurs enfichables à faible encombrement (SFP) et les émetteurs-récepteurs 10G enfichables à faible encombrement (XFP)

Caractéristiques & Avantages

  • Une meilleure flexibilité : choisissez entre des émetteurs-récepteurs SFP à fibre ou cuivre SFP ou des interfaces Gigabit Ethernet bidirectionnelles
  • Une performance fiable : les nombreux émetteurs-récepteurs enfichables à fibre optique et cuivre SFP et XFP fonctionnent avec les solutions Ethernet industriel proposées par Hirschmann
  • Économie d'espace : la taille d'un SFP représente environ la moitié de celle d'un GBIC traditionnel
  • Compatibilité avec les débits de données élevés : choisissez un émetteur-récepteur Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5G ou Ethernet 10G
Technical Detail
Fast Ethernet SFP Transceivers
Speed Type de format Mode Débit de données maximum Distance Temp. Range Download Datasheet
Fast-ETHERNETSFPLH/LC100BASE-FX47 to 104 km0 °C à +85 °CM-FAST SFP-LH/LC
Fast-ETHERNETSFPLH/LC EEC100BASE-FX47 to 104 km-40 °C à +85 °CM-FAST SFP-LH/LC EEC
Fast-ETHERNETSFPSM/LC100BASE-FX0 to 25 km0 °C à +60 °CM-FAST SFP-SM/LC
Fast-ETHERNETSFP SM/LCEEC100BASE-FX0 to 25 km-40° C to +85° CM-FAST SFP-SM/LC EEC
Fast-ETHERNETSFP SM+/LC100BASE-FX25 à 65 km0 ºC to +60 ºCM-FAST SFP-SM+/LC
Fast-ETHERNETSFPSM+/LC EEC100BASE-FX25 à 65 km-40° C to +85° CM-FAST SFP-SM+/LC EEC
Fast-ETHERNETSFPMM/LC100BASE-FX0 to 5 km0 °C à +60 °CM-FAST SFP-MM/LC
Fast-ETHERNETSFPMM/LC EEC100BASE-FX0 to 5 km-40 °C à +85 °CM-FAST SFP-MM/LC EEC
Fast-ETHERNETSFP TX/RJ45 *100BASE-T0 to 100 km0 °C à +60 °CM-FAST SFP-TX/RJ45
Fast-ETHERNETSFP TX/RJ45 EEC *100BASE-T0 à 100 km-40° C to +70° CM-FAST SFP-TX/RJ45 EEC
Fast-ETHERNETSFPMM/LC *100BASE-FX0 à 5 km0° C to +60° CSFP-FAST-MM/LC
Fast-ETHERNETSFPMM/LC CEE *100BASE-FX0 à 5 km-40° C to +85° CSFP-FAST-MM/LC EEC
Fast-ETHERNETSFPSM/LC *100BASE-FX0 to 25 km0 °C à +60 °CSFP-FAST-SM/LC
Fast-ETHERNET SFPSM/LC EEC*100BASE-FX0 à 25 km-40 °C à +85 °CSFP-FAST-SM/LC EEC
Technical Detail
Gigabit Ethernet SFP Transceivers
Speed Form Type Mode Débit de données maximum Distance Temp. Range Télécharger la fiche technique
Gigabit-ETHERNETSFPTX/RJ451000BASE-T0 à 100 m0 °C à +60 °CM-SFP-TX/RJ45
Gigabit-ETHERNETSFPTX/RJ45 CEE1000BASE-T0 à 100 m-40 °C à +70 °CM-SFP-TX/RJ45 EEC
Gigabit-ETHERNETSFPLH/LC1000BSE-LX16 to 80 km0° C to +60° CM-SFP-LH/LC
Gigabit-ETHERNETSFPLH/LC EEC1000BSE-LX16 à 80 km-40 °C à +85 °CM-SFP-LH/LC-EEC
Gigabit-ETHERNETSFPLH+/LC1000BSE-LX44 to 120 km0° C to +60° CM-SFP-LH+/LC
Gigabit-ETHERNETSFPLX/LC1000BSE-LX0 to 20 km0° C to +60° CM-SFP-LX/LC
Gigabit-ETHERNETSFPLX/LC EEC1000BASE-LX0 à 20 km-40° C to +85° CM-SFP-LX/LC EEC
Gigabit-ETHERNETSFPLX+/LC1000BSE-LX5 to 42 km0 °C à +60 °CM-SFP-LX+/LC
Gigabit-ETHERNETSFPLX+/LC EEC1000BSE-LX5 à 42 km-40 °C à +85 °CM-SFP-LX+/LC EEC
Gigabit-ETHERNETSFPMX/LC EEC1000BASE-LX0 to 1.5 km-40 °C à +70 °CM-SFP-MX/LC EEC
Gigabit-ETHERNETSFPSX/LC1000BSE-SX0 to 550 m0° C to +60° CM-SFP-SX/LC
Gigabit-ETHERNETSFPSX/LC EEC1000BSE-SX0 à 550 m-40 °C à +85 °CM-SFP-SX/LC EEC
Gigabit-ETHERNETSFPLX/LC *1000BASE-LX0 to 20 km0 °C à +60 °CSFP-GIG-LX/LC
Gigabit-ETHERNETSFPLX/LC CEE *1000BASE-LX0 to 20 km-40 °C à +85 °CSFP-GIG-LX/LC EEC
Données techniques
Émetteurs-récepteurs 2.5 Gigabit Ethernet SFP
Vitesse Form Type ModeMax Data Rate Distance Plage de température Télécharger la fiche technique
2.5 Gigabit-ETHERNET SFPMM/LC EEC2,5 GBASE0 to 550 m-40 °C à +85 °CM-SFP-2.5-MM/LC EEC
2.5 Gigabit-ETHERNETSFPSM/LC EEC2.5GBASE0 to 20 km-40 °C to +85° CM-SFP-2.5-SM/LC EEC
2.5 Gigabit-ETHERNETSFPSM-/LC EEC2,5 GBASE0 to 5 km-40 °C à +85 °CM-SFP-2.5-SM/LC EEC
2.5 Gigabit-ETHERNETSFPSM+/LC EEC2,5 GBASE21 à 45 km-40° C to +85° CM-SFP-2.5-SM/LC EEC
Technical Detail
10 Gigabit Ethernet XFP Transceivers
Vitesse Form Type Mode Max Data Rate Distance Plage de température Télécharger la fiche technique
10 Gigabit-ETHERNETXFPZR/LC10GBASE40 à 80 km0 °C à +50 °CM-XFP-ZR/LC
10 Gigabit-ETHERNETXFPER/LC10GBASE10 to 40 km0 °C à +60 °CM-XFP-ER/LC
10 Gigabit-ETHERNETXFPER/LC EEC10GBASE10 to 40 km-40 °C à +85 °CM-XFP-ER/LC EEC
10 Gigabit-ETHERNETXFPLR/LC10GBASE2 m à 10 km0 °C à +60 °CM-XFP-LR/LC
10 Gigabit-ETHERNETXFPLR/LC EEC10GBASE2 m to 10 km-40 °C à +85 °CM-XFP-LR/LC EEC
10 Gigabit-ETHERNETXFPSR/LC10GBASE33 m ou 300 m0 °C à +60 °CM-XFP-SR/LC
10 Gigabit-ETHERNETXFPSR/LC EEC10GBASE33 m ou 300 m-40 °C to +85° CM-XFP-SR/LC EEC
Technical Detail
Bi-Directional GigaBit Ethernet XFP Transceivers
VitesseForm Type Mode Max Data Rate Distance Temp. Range Télécharger la fiche technique
BIDI Gigabit-ETHERNETSFPLH/LC EEC1000BASE-LX23 km to 80 km-40 °C à +85 °CM-SFP-BIDI-Bundle LH/LC EEC
BIDI Gigabit-ETHERNETSFPLX/LC EEC1000BASE-LX0 m to 20 km-40° C to +85° CM-SFP-BIDI-Faisceau LX/LC EEC
BIDI Gigabit-ETHERNETSFPtype A LH/LC EEC1000BASE-LX23 km à 80 km-40 °C to +85° CM-SFP-BIDI-Type A LH/LC EEC
BIDI Gigabit-ETHERNETSFPtype A LX/LC CEE1000BASE-LX0 m à 20 km-40 °C à +85 °CM-SFP-BIDI Type A LX/LC EEC
BIDI Gigabit-ETHERNETSFPType B LH/LC EEC1000BASE-LX23 km à 80 km-40 °C à +85 °CM-SFP-BIDI Type B LH/LC EEC
BIDI Gigabit-ETHERNETSFPType B LX/LC EEC1000BASE-LX0 m to 20 km-40 °C à +85 °CM-SFP-BIDI Type B LX/LC EEC
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher des produits par mot ou expression

Actualités Produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir des mises à jour, des informations et des nouvelles importantes sur les produits.