Pare-feu multiports Hirschmann EAGLE40

Les pare-feu Hirschmann EAGLE40 offrent une cybersécurité optimale pour les systèmes d'automatisation industrielle et de processus en renforçant les réseaux au niveau de l'atelier. Avec des configurations multiports, la gamme de produits polyvalente et robuste EAGLE40 est spécialement conçue pour prendre en charge un débit de données maximal sans compromettre les performances ou la disponibilité. Associés à des améliorations logicielles continues, ces pare-feu constituent des solutions économiquement judicieuses pour une protection fiable contre l’évolution du paysage cybernétique.

Caractéristiques & Avantages

  • Garantissez des performances accrues avec davantage d’options de port, à une bande passante d’un gigabit par seconde (Gbit/s).
  • Bénéficiez d’une configurabilité inégalée du système pour tous les niveaux de compétence grâce à une interface utilisateur graphique complète et à des capacités de chiffrement multicouche.
  • Gestion et surveillance flexibles grâce à Hirschmann Industrial HiVision.
  • Fiabilité du temps de disponibilité : VPN IPsec pour le chiffrement sécurisé des données et la prise en charge du routage dynamique avec redondance des routeurs OSPF et VRRP
  • Sécurité maximale : HiSecOS avec capacités SPI et DPI pour la polyvalence, la rentabilité et les protections contre les exploits zero-day
Images de produits de la famille EAGLE40 optimisées pour le Web
Description du produitPortsInspection approfondie des paquets (DPI)Numéro de l'article
Pare-feu industriel de terrain avec inspection approfondie des paquets et VPN IPSec2 x LAN GbE RJ45 + 1 x GbE RJ45/SFP  BLÊMEInspection approfondie des paquets (DPI)EAGLE40-03
3 x GbE RJ45 portsInspection approfondie des paquets (DPI)EAGLE40-03
4 x GbE RJ45 portsEAGLE40-4F-ROUTEUR
Inspection approfondie des paquets (DPI)EAGLE40-4F-SÉCURITÉ
5 x ports GbE RJ45 + 2 x ports GbE SFPInspection approfondie des paquets (DPI)EAGLE40-07
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Search Products By Word or Phrase