Commutateur administrable Ethernet Lite à paire unique BEETLE de Lumberg Automation
À mesure que les environnements industriels évoluent, les entreprises connectent davantage d’appareils de terrain et collectent davantage de données. Cependant, ils doivent tenir compte des contraintes d’espace et de poids et simplifier l’infrastructure réseau. Les câbles SPE rendent cela possible. Le commutateur administrable Ethernet Lite à paire unique BEETLE de Lumberg Automation soutient la transition vers des réseaux prêts pour l’avenir construits avec la technologie SPE. Avec BEETLE, les organisations industrielles peuvent faire évoluer leurs opérations tout en réalisant une plus grande
Caractéristiques & Avantages
- Ethernet de transmission jusqu’à au moins 1 km : conforme à la norme 10BASE-T1L pour Ethernet longue distance.
- Simplifiez la configuration et la maintenance : rationalisez l’installation et la maintenance et réduisez les coûts d’exploitation avec moins de passerelles et de protocoles utilisés.
- Gain d’espace : prend en charge la transmission Ethernet via une paire de fils unique qui est plus légère et plus compacte que les câbles Ethernet traditionnels.
- Bénéficiez des fonctionnalités essentielles de commutateur contrôlé allégé : offre un rapport qualité-prix optimisé et un coût total de possession réduit à long terme.
- Réduisez la complexité du réseau : intégrez les capteurs et les actionneurs directement dans le réseau sans avoir besoin d’une passerelle supplémentaire.
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
Produits associés
Ressources connexes