Commutateurs BXP Hirschmann

Fait partie de la famille de commutateurs administrables BOBCAT éprouvés, Hirschmann BXP offre des fonctions de sécurité robustes et un gain de place, mais une conception robuste qui est optimale pour les applications de matériel roulant ferroviaire. Le BXP de Hirschmann prend en charge les communications en temps réel, protocoles de redondance transparente (HSR/PRP). BXP a obtenu de nombreuses certifications internationales et industrielles et répond aux normes essentielles en matière de matériel roulant ferroviaire, tels que EN 50155, EN 50121 et EN 45545.

Caractéristiques et avantages

  • Haute densité de ports, y compris les variantes 20 ports et 28 ports, pour connecter plus de périphériques réseau.
  • Power over Ethernet (PoE ++) jusqu’à 120 W pour répondre aux besoins des appareils embarqués à forte demande de puissance.
  • Capacités de bande passante et de vitesse robustes avec jusqu’à 6 ports 10 Gigabit Ethernet (GE) pour prendre en charge des réseaux prêts pour l’avenir.


Variante
Type de port et quantité Numéro d’article PoE+ Type de couche logicielle
Informations produit
BXP62-20TX-EECC-HV-2A

6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 ports 10/100/1000 BASE-T

942334001 Oui (14 ports) 2
Plus d'informations
BXP62-20TX-EECC-HV-3A *

6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 ports 10/100/1000 BASE-T

942334002 Oui (14 ports) 3 Plus d'informations
BXP62-28TX-EECC-HV-2A 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 ports 10/100/1000 BASE-T
942334003 Oui (20 ports) 2
Plus d'informations
BXP62-28TX-EECC-HV-3A 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 ports 10/100/1000 BASE-T
942334004  Oui (20 ports)

3

Plus d'informations
BXP62-20TX-EECC-HV-2A-BP 6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 ports 10/100/1000 BASE-T
942334005 Oui (14 ports)
2
Plus d'informations
BXP62-20TX-EECC-HV-3A-BP 6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 ports 10/100/1000 BASE-T
942334006 Oui (14 ports)
3
Plus d'informations
BXP62-28TX-EECC-HV-2A-BP 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 ports 10/100/1000 BASE-T
942334007 Oui (20 ports)  2
Plus d'informations
BXP62-28TX-EECC-HV-3A-BP 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 ports 10/100/1000 BASE-T
942334008 Oui (20 ports)
3
Plus d'informations
BXP60-20TX-EECC-HV-2A 6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 ports 10/100/1000 BASE-T
942334009 Non
2
À venir
BXP60-20TX-EECC-HV-3A 6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 ports 10/100/1000 BASE-T
942334010 Non
3
À venir
BXP60-28TX-EECC-HV-2A 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 ports 10/100/1000 BASE-T
942334011 Non
2
À venir
BXP60-28TX-EECC-HV-3A 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 ports 10/100/1000 BASE-T
942334012 Non
3
À venir
BXP60-20TX-EECC-HV-2A-BP
6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 ports 10/100/1000 BASE-T
942334013 Non
2
À venir
BXP60-20TX-EECC-HV-3A-BP
6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 ports 10/100/1000 BASE-T
942334014 Non
3
À venir
BXP60-28TX-EECC-HV-2A-BP
6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 ports 10/100/1000 BASE-T
942334015 Non
2
À venir
BXP60-28TX-EECC-HV-3A-BP 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 ports 10/100/1000 BASE-T
942334016 Non
3
À venir







Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots