Commutateurs administrables d'entreprises MAMMUTHUS de Hirschmann IT

Hirschmann IT MAMMUTHUS (MTS) Series Switches are high-performance enterprise Ethernet switches offering a reliable, secure and powerful solution for IT/OT convergence applications across multiple industries. MTS devices embody characteristics from both IT and OT networks, boasting comprehensive switching features alongside advanced routing functions to seamlessly integrate across the two domains.

Caractéristiques et avantages

  • Intégration transparente : les équipements d’un seul fabricant garantissent un flux de données fluide et réduisent les problèmes de compatibilité lors de l’intégration IT/OT.
  • Évolutivité : l’expansion sans effort du réseau et les capacités d’adaptation à l’avenir s’adaptent à l’évolution des besoins de production.
  • Gestion unifiée : une seule application simplifie l’administration du réseau, permettant une détection et une réponse plus rapides des pannes.
  • Assistance efficace : l’accès à l’expertise spécifique du fabricant garantit une assistance et des ressources en temps opportun pour une résolution et une maintenance plus rapides des problèmes.
  • Sécurité robuste : des politiques de sécurité cohérentes et une réponse rapide aux menaces améliorent la protection du réseau.
 

MTS8000 MAMMUTHUS

Commutateurs à noyau modulaire 



 

MTS2900 MAMMUTHUS

Commutateurs centraux/d’agrégation haute capacité

 



 

MTS2800 MAMMUTHUS

Commutateurs d’accès/d’agrégation  



 

MTS2700 MAMMUTHUS

Commutateurs Gigabit Ethernet PoE/PoE+ 

 



 

MTS2600 MAMMUTHUS

Commutateurs Gigabit Ethernet 


 

 


 

Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots