Famille de commutateurs administrables Lite Hirschmann LEMUR
Avec l'expansion de l'automatisation, les commutateurs puissants, robustes et à grande vitesse sont une nécessité. La famille de commutateurs administrables LEMUR lite offre des fonctions de commutation gérées essentielles et des débits de données avancés dans une conception optimisée en termes de coûts. La nouvelle famille de commutateurs administrables LEMUR lite offre jusqu'à 11 ports, des options PoE/PoE+, une protection IP30 et une plage de température étendue de -40 °C à +60 °C pour répondre aux besoins de nombreuses applications industrielles.
Caractéristiques & Avantages
- Configuration et gestion aisées grâce à l'interface utilisateur graphique intuitive HiEOS Entry Operating System de Hirschmann
- La conception optimisée en termes de coûts offre les meilleures fonctionnalités pour le prix, y compris l'Ethernet Gigabit complet et un boîtier compact.
- Des fonctionnalités essentielles et une grande fiabilité offrent la possibilité de « configurer et oublier ».
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits