Commutateurs en rack Full Gigabit Hirschmann GREYHOUND 1040

Les commutateurs GREYHOUND 1040 sont dotés de modules média interchangeables et d'alimentations redondantes qui vous permettent de mettre à jour votre réseau en direct et de suivre l'évolution des besoins en bande passante et en alimentation par Ethernet (PoE). Ces commutateurs prennent en charge jusqu’à 28 ports Gigabit, incluant une option fibre 2.5 Gigabit Ethernet, pour équilibrer vos exigences en matière de vitesse et de coût.

Caractéristiques et avantages

  • Équilibrez vitesse et coûts : répondez aux besoins de communication à haut débit de manière rentable avec une option de port fibre 2,5 Gigabit Ethernet
  • Haute disponibilité du réseau : gamme étendue de fonctions de gestion comprenant des mécanismes de sécurité complets, des protocoles de redondance et des fonctions de diagnostic
  • Modifier les réseaux en direct : ajoutez facilement des ports supplémentaires ou modifiez les types de port sur les réseaux actifs par le biais des modules média du dispositif afin de réagir rapidement à l'évolution des besoins en bande passante et en alimentation
  • Optimiser le temps de fonctionnement : maintenez des niveaux élevés de disponibilité du réseau grâce à des blocs d'alimentation redondants, interchangeables sur le terrain et remplaçables à chaud que vous pouvez changer en cours de fonctionnement
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots