Numéro de produit: MACH102-8TP-FR

Commutateur administrable 10 ports Fast Ethernet 19 po, bloc d'alimentation redondant

10 ports Fast Ethernet/commutateur de groupe de travail industriel Gigabit Ethernet (2 x GE, 8 x FE), géré, couche logicielle 2 Professional, commutation en mode différé, conception sans ventilateur, alimentation redondante.

Spécifications

Description

10 ports Fast Ethernet/commutateur de groupe de travail industriel Gigabit Ethernet (2 x GE, 8 x FE), géré, couche logicielle 2 Professional, commutation en mode différé, conception sans ventilateur, alimentation redondante.

Type de port et quantité

10 ports au total ; 8 ports (10/100 BASE-TX, RJ45) et 2 ports combinés Gigabit

Cycle de vie

Disponibilité limitée/passive - le produit entre en fin de vie

Disponibilité

Passif

Date de la dernière commande

2023-12-31

Date de la dernière livraison

2024-06-30

Contact d'alimentation/signalisation

1 x bornier enfichable, 2 broches, sortie commutable manuellement ou automatiquement (max. 1 A, 24 V DC ou plus). 24 V CA)

Interface V.24

1 x prise RJ11, interface série pour la configuration du dispositif

Interface USB

1 x USB pour connecter l'adaptateur d'autoconfiguration ACA21-USB

Paire torsadée (TP)

0-100 m

Fibre monomode (SM) 9/125 µm

Fast Ethernet : voir module SFP LWL M-FAST SFP-SM/LC et M-FAST SFP-SM+ /LC ; gigabit Ethernet : voir module SFP LWL M-SFP-LX/LC

Fibre monomode (LH) 9/125 µm (émetteur-récepteur longue distance)

Fast Ethernet : voir module SFP LWL M-FAST SFP-LH/LC ; gigabit Ethernet : voir module SFP LWL M-SFP-LH/LC et M-SFP-LH+ /LC

Fibre multimode (MM) 50/125 µm

Fast Ethernet : voir le module SFP LWL M-FAST SFP-MM/LC ; Gigabit Ethernet : voir le module SFP LWL M-SFP-SX/LC et M-SFP-LX/LC

Fibre multimode (MM) 62,5/125 µm

Fast Ethernet : voir le module SFP LWL M-FAST SFP-MM/LC ; Gigabit Ethernet : voir le module SFP LWL M-SFP-SX/LC et M-SFP-LX/LC

Topologie en ligne - /étoile

tout

Structure annulaire (HIPER-Ring) interrupteurs de quantité

50 (temps de reconfiguration < 0,3 sec.)

Tension de fonctionnement

100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz (redondant)

Consommation d’énergie

13 W

Puissance de sortie en BTU (IT)/h

44

Fonctions de redondance

HIPER-Ring, MRP, MSTP, RSTP - IEEE802.1D-2004, MRP et RSTP gleichzeitig, Link Aggregation, alimentation redondante 100 - 240 VAC

Commutation

Désactiver l'apprentissage (fonctionnalité hub) , Apprentissage VLAN indépendant , Vieillissement rapide , Entrées d'adresses statiques monodiffusion/multidiffusion , QoS / Priorisation des ports (802.1D/p) , Priorisation TOS/DSCP , Limiteur de diffusion de sortie par port , Contrôle de flux (802.3X) , VLAN (802.1Q) , Protocole d'enregistrement VLAN GARP (GVRP) , Double marquage VLAN (QinQ) , VLAN voix , Protocole d'enregistrement multidiffusion GARP (GMRP) , Surveillance/requête IGMP (v1/v2/v3)

Redondance

Configuration d'anneau avancée pour MRP , Anneau HIPER (gestionnaire) , Anneau HIPER (commutateur d'anneau) , Anneau HIPER rapide , Agrégation de liens avec LACP , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Gestionnaire de redondance , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Client de redondance , Couplage réseau redondant , RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1) , MSTP (802.1Q) , Protections RSTP

Administration

Prise en charge d'images logicielles doubles, TFTP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv1, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnostic

Détection des conflits d'adresses d'administration, Détection de réapprentissage d'adresse, Notification MAC, Contct signal, Indication de l'état du périphérique, TCPDump, Voyants, Syslog, Surveillance des ports avec désactivation automatique, Détection du volet de liaison, Détection de surcharge, Détection des discordances de duplex, Surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1,2,3,9), Mise en miroir des ports 1:1, Mise en miroir des ports 8:1, Mise en miroir des ports N:1, Informations système, Auto-tests au démarrage à froid, Test du câble cuivre, Administration SFP, Dialogue de vérification de la configuration, Switch Dump

Configuration

Adaptateur de configuration automatique ACA11 (RS20/30/40, MS20/30), annulation automatique de la configuration (restauration), empreinte de configuration, client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, serveur DHCP : par port, serveur DHCP : pools par VLAN, serveur DHCP : option 43, adaptateur de configuration automatique ACA21/22 (USB), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), scripts CLI, prise en charge MIB complète, gestion Web, aide contextuelle

Sécurité

sécurité des ports basée sur IP, sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur les ports avec 802.1X, VLAN invité/non authentifié, attribution VLAN via RADIUS, authentification multiclient par port, contournement de l'authentification MAC, accès à l'administration limité par VLAN, gestion des certificats HTTPS, accès restreint à l'administration, bannière d'utilisation appropriée, journalisation SNMP, administration des utilisateurs locaux, authentification à distance via RADIUS

Synchronisation du temps

Horloge en temps réel mise en mémoire tampon, client SNTP, serveur SNTP

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, protocole d'E/S PROFINET

Divers

Croisement manuel des câbles

MTBF (MIL-HDBK 217F : Go 25 º C)

18.06 Years

Température de fonctionnement

0-+50 °C

Température minimale de stockage

-20-+85 °C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Dimensions (LxHxP)

448 mm x 44 mm x 310 mm (sans supports de fixation)

Poids

3.85 kg

Type de montage

19" armoire de commande

Indice de protection IP

IP20

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 4 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80-2700 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 4 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/terre), 4 kV ligne de données

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 55022

EN 55022 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 508

Sécurité des équipements en technologie de l'information

cUL 60950-1

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"conditions de garantie ou aux informations détaillées)

Accessoires à commander séparément

Modules SFP Fast Ethernet, modules SFP Gigabit Ethernet, adaptateur d'autoconfiguration ACA21-USB, câble de raccordement, logiciel d'administration réseau Industrial Hivision

Contenu de la livraison

Dispositif MACH100, bornier pour contact de signalisation, 2 supports avec vis de fixation (prémontés), pieds de boîtier - à coller, câble d'appareil non chauffant - modèle Euro

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://my.belden.com/s/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.188 Date de révision : 03-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.188 Date de révision : 03-03-2026


Références des pièces

Article n° Type
943969301 MACH102-8TP-FR