Numéro de produit: NB1601-LjSc-G

Routeur industriel avec ETH, LTE, GNSS, port série et E/S

Routeur sans fil modulaire avec commutateur Ethernet à 4 ports pour connecter des sites distants. Avec : LTE, positionnement global (GNSS, GPS), port série, entrées/sorties numériques

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

BLÊME

IPv4 ; IPv6 ; transfert IP ; client DynDNS ; PPPoE ;

Cycle de vie

Actif - Le produit est disponible

Contenu de la livraison

Dispositif, consignes générales de sécurité, 2 borniers 3,5 mm

Interface USB

1 port USB 2.0 pour connecter un périphérique de stockage USB compatible , Port USB de type A

Cartes SIM

2 emplacements pour carte micro SIM (3FF)

Administration locale et remplacement de dispositif

Gestion via le Web (HTTPS) ; interface en ligne de commande (CLI) via SSH/série/Web ; SNMP v1/v2c/v3 ; découverte via LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP

Type de connecteur Ethernet

4 ports Fast Ethernet (100 Base-TX, Auto MDIX, 10/100 Mbps, RJ45)

Alimentation

Bornier à 10 broches (connecteur inclus)

Série

1 port RS-232 ; signaux TX, RX ; jusqu'à 115 kbit/s ; configuration RS-485 (commutable par logiciel) ; 120 Ω pour RS-485 configurable par logiciel

Stockage

4 Go de mémoire flash

Contact de signalisation

2 E/S numériques ; niveau bas : 0-3 V CC ; niveau haut : 9-32 V CC ; isolation : 1 500 V CC ; sortie relais avec NO, NC, COM (normalement ouvert, normalement fermé) sur bornier 3,5 mm (verrouillage par vis) ; 2 E/S numériques supplémentaires (4 au total)' +

Voyants

6 LED + LED Ethernet (Vitesse, Activité)

Modules

Description 2G 3G 4G MIMO Antenna Connector
Module 1 GSM/GPRS/EDGE Bands: B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) Bands 2014/53/EU (RED): B3 (1800), B8 (900) DC-HSPA+/UMTS Bands: B1, B2, B5, B8 Bands 2014/53/EU (RED): B1, B8 LTE Cat. 4 B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B39, B40, B41 Bands for 2014/53/EU (RED): B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 2x2 MIMO 2x SMA female

Équilibrage de charge

Priorisation et agrégation des liens ; équilibrage de charge ; diffServ ; SFQ ; HTB ; file d'attente basée sur la priorité

Tension de fonctionnement

12-24 VDC (± 20 %)

Consommation d’énergie

7 W en moyenne, 10 W maximum

Actions d'alarme et d'événement

Courriel ; SMS

Surveillance

Systèmes de surveillance (matériels et logiciels) ; supervision des liens ; courtier MQTT

Autres services

Cache DNS ;

Serveur Radius

Authentification des utilisateurs pour la gestion du serveur Radius externe

Fonctionnalités du logiciel

Kit de développement logiciel (SDK) ;

Version du logiciel

5.0 (mises à jour gratuites)

Système d'exploitation

NRSW (logiciel de routeur NetModule)

Commutation

VLAN (802.1Q)

Redondance

TCP multipath , VRRP (Protocole de redondance de routeur virtuel) , RSTP (Protocole d'arbre couvrant rapide)

Diagnostic

Netflow (Softflow) , Ping , Traceroute , Tcpdump , Test de débit

Configuration

Client et serveur DHCP

Sécurité

Gestion des certificats (client SCEP, demandes de signature) , Formats de certificats : PKCS12, PKCS7, PEM/DER, RSA/Ed25519 (OpenSSH/Dropbear) , Prise en charge de Let's Encrypt , Certificats à courbe elliptique (ECC) , 802.1x pour réseau local , Pare-feu avec état , Suivi des connexions , Filtrage des ponts"'"

Synchronisation du temps

Client et serveur NTP , Serveur SNTP

Routage

Destination , Stratégie , Chemins multiples , OSPF , BGP , Multicast , Limitation TCP-MSS , NAT , NAPT , Masquage

Logiciel d'administration

Compatible avec "Connectivity Suite"

Température de fonctionnement

-40-+70 °C

Humidité relative (sans condensation)

0-95 %

Dimensions (LxHxP)

45 mm x 124/134 mm x 110/121 mm

Poids

450 g

Matériau du boîtier

Aluminium brossé

Type de montage

Rail DIN 35 mm

Côté d'accouplement

Vue de face

Norme de base

Certifications CE selon la directive 2014/53/UE (RED), UKCA (RER), FCC, PTCRB et AT&T.&

Transport

Certification E-Mark ECE R10, Certification de sécurité incendie ECE R118

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Garantie

5 ans

Utilisation – Intérieur

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.6 Date de révision : 25-06-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.6 Date de révision : 25-06-2026


Références des pièces

Article n° Type
942998643 NB1601-LjSc-G