Numéro de produit: NB3800-NWac2D2CmDb-GIx
Routeur ferroviaire avec 2 ports GbE, 3 ports FE, plage de température de -40 à +70 °C, 5 GHz, Wi-Fi AC, GNSS, alimentation 24-48 V CC, 2 ports CAN passifs, ITxPT, 2 E/S numériques
Plateforme de communication embarquée modulaire approuvée par les chemins de fer pour des solutions IP à l'épreuve du temps. 2 ports Ethernet Gigabit. 3x Fast Ethernet. Plage de température -40…+70 °C. Modem cellulaire 5G. Modem Wi-Fi 802.11ac. Système mondial de navigation par satellite (GNSS). Alimenté en 24 V CC. Deux fois passif CAN. Certification ITxPT. Deux entrées/sorties numériques.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Cycle de vie du produit
Coordonnées générales
Plus d'interfaces
Technologie radio
Modules
Besoins en alimentation
Caractéristiques de diagnostic
Service
Logiciels
Conditions ambiantes
Immunité émise EMC
Autorisations
Fiabilité
Utilisation
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Blog
Brochure
Plus d'informations
Vidéo
Resources
Blog
Plus d'informations