Routeurs automobiles NetModule

De la capacité à communiquer en cas d’urgence médicale aux mises à jour en temps réel de l’état des véhicules autonomes, Une communication sans fil fiable est un élément essentiel d’un monde axé sur la mobilité. Les routeurs pour véhicules de NetModule offrent une, Solution fiable et facile à déployer pour la mise en œuvre de solutions spécifiques aux applications, d’une simple connexion Internet embarquée à une plateforme de communication ITxPT complexe avec plusieurs 5G, 4G, Services Wi-Fi et GNSS. Les logiciels de routage et de gestion des liaisons intelligents permettent à l'infrastructure de réseau d'accéder simultanément ou à des fins de repli à un maximum de quatre réseaux d'opérateurs.

Caractéristiques et avantages

  • ​​​​​​​Fiable : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, source d'alimentation PoE, USB, SSD, série, carte SD, navigation à vue GPS, CAN, IBIS, E/S, détection d'allumage.
  • Flexible : nombreux facteurs de forme et indices de protection contre les intrusions - tous alimentés par le même logiciel.
  • Robuste : les fonctionnalités logicielles comprennent le VPN, un pare-feu, le routage, MQTT, un SDK Linux et des conteneurs.

Routeurs automobiles

Description Informations produit 
Nos routeurs modulaires pour véhicules peuvent être utilisés pour mettre en œuvre des solutions spécifiques à une application, qu'il s'agisse d'une simple connexion Internet à bord d'un véhicule ou d'une plateforme de communication ITxPT complexe avec plusieurs services 5G, 4G, Wi-Fi et GNSS. Grâce à un logiciel intelligent de routage et de gestion des liaisons, l'infrastructure de réseau peut accéder à quatre réseaux d'opérateurs simultanément ou à des fins de repli. Nos routeurs offrent une large gamme d'extensions d'interface, facilitant l'intégration des systèmes embarqués dans divers véhicules spéciaux, tels que les bus, les véhicules d'entretien municipaux, les véhicules d'urgence - et même les machines agricoles. Tous les routeurs sont conformes à la norme CE (RED) et possèdent une homologation automobile (UN ECE R10, UN ECE R118). Routeurs automobiles
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots