Numéro de produit: NB2810-NWac2CnDe-GFix
Routeur pour véhicule avec 2 ports GbE (M12 X), -25 à +70 °C, 5 GHz, Wi-Fi AC, 512 Go, ITxPT
Routeur sans fil haute performance homologué pour véhicules. 2x Ethernet Gigabit (M12 X-Coded). Plage de température -25.. +70 °C. Modem cellulaire 5G. Modem Wi-Fi 802.11ac. Stockage étendu conforme à la norme 512GBITxPT.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Cycle de vie du produit
Coordonnées générales
Plus d'interfaces
Technologie radio
Modules
Besoins en alimentation
Caractéristiques de diagnostic
Service
Logiciels
Conditions ambiantes
Autorisations
Fiabilité
Utilisation
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Blog
Brochure
Plus d'informations
Vidéo
Resources
Blog
Plus d'informations