Panneau de brassage industriel modulaire (MIPP)

Le panneau de brassage industriel modulaire (MIPP) Hirschmann associe les raccordements de câbles à fibre optique et en cuivre, pour une solution unique et pérenne. Le MIPP est conçu pour les environnements difficiles, où sa construction robuste et sa haute densité de ports avec de multiples types de connecteurs le rendent idéal pour une installation dans des réseaux industriels. Désormais disponible avec les connecteurs REVConnect industriels DataTuff® de Belden, Permettre plus rapidement, Terminaison plus simple et plus robuste sur le terrain.

Caractéristiques et avantages

  • Flexibilité et polyvalence : prise en charge du cuivre et de la fibre, le tout dans un seul panneau de brassage
  • Haute fiabilité : conception en métal solide conçue pour une utilisation dans des environnements industriels en intérieur, sans armoire
  • Réduction des coûts de maintenance et d'installation : permet une installation rapide et facile des câblages structurés
  • Gain de temps critique sur le terrain : les MIPP, associés à des modules REVConnect industriel, permettent de réduire le temps de dépannage et de raccordement des câbles