Cassettes et trames ODF

Les boîtiers et cassettes adaptateurs DCX disposent d’un, conception compacte permettant l’assemblage de deux (Base-24), quatre (Base-12), ou six cassettes (Base-8) par plateau de boîtier. Le boîtier DCX permet d'installer un ensemble de cassettes de différentes tailles sur le plateau

Caractéristiques et avantages

  • Flexibilité des méthodes de résiliation : disponible pour les câbles de jonction MPO, les câbles de jonction multifibres avec connecteurs LC, les épissures par fusion avec pigtails ou connecteurs à épissure
  • Temps d'arrêt du réseau réduit en vue de la maintenance : modularité des cassettes MPO, seules 12 fibres sont affectées (au lieu de 24 ou 36 fibres pour les autres solutions)
  • Migration du système facilitée : cassettes interchangeables pour un passage facile de Base-24 à Base-12 à Base-8, sans devoir changer de boîtiers
  • Gestion de polarité de fibre facilitée et planification simple du système : cassettes pré-raccordées interchangeables et conception de cassette symétrique pour maintenir le numérotage séquentiel des ports

 

 

 

null

Cadres avec adaptateurs pré-raccordés DCX (MPO-LC)

Ports de raccordementAdaptateurs OM3 aigue-marineAdaptateurs OM4 violet ErikaOM5 vert citronAdaptateurs SM bleusAdaptateurs SM/APC verts
LC Duplex vers MPO-12 (12f) femelle
6 (12) Type-AFF3D06LDMFAAFF4D06LDMFAEFF5D06LDMFALFFSD06LDMFABFFSD06LAMFAG
6 (12) Type-A ALTFF3D06LDMF1AFF4D06LDMF1EFF5D06LDMF1LFFSD06LDMF1BFFSD06LAMF1G
LC Duplex vers MPO-12 (8f) femelle
4 (8)FF3D04LD4F4AFF4D04LD4F4EFF5D04LD4F4LFFSD04LD4F4BFFSD04LA4F4G

Cassettes pré-raccordées DCX (MPO-SC)

Ports de raccordement (fibres)Adaptateurs OM3 aigue-marineAdaptateurs OM4 violet ErikaAdaptateurs OM5 vert citronAdaptateurs SM bleusAdaptateurs SM/APC verts
SC Duplex vers MPO-12 (12f) femelle
6 (12)FC3D06SDMFFC4D06SDMF-FCSD06SDMFFCSD06SDMF
SC Duplex vers MPO-12 (8f) femelle
4 (8)FC3D04SD4FFC4D04SD4F-FCSD04SD4FFCSD04SA4F
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots