Boîtiers ODF

Les boîtiers DCX ODF sont disponibles en configurations de flux de câble de gauche à droite et de droite à gauche pour une gestion optimisée. Les boîtiers présentent un accès face avant avec 8* plateaux qui peuvent être retirés pour un accès facile aux câbles connectés à l'arrière des boîtiers adaptateurs et des cassettes. Les cassettes modulaires peuvent être mélangées sur le même plateau (Base-8, Base-12, Base-16 ou Base-24), permettant une migration simple et rentable et prévenant la perte de densité. *Autres densités disponibles en dehors des États-Unis.

Caractéristiques et avantages

  • Densité la plus élevée : boîtier 4U avec accès face avant et capacité de 384* terminaisons de fibres
  • Gestion simplifiée : accès complet à chaque connexion pour une insertion et un retrait en toute facilité, et possibilités d'étiquetage précises pour bien identifier les ports
  • Fonctionnalité tournée vers l'avenir : prise en charge de la migration depuis n'importe quelle combinaison de boîtiers adaptateurs pré-brochés 8 fibres ou 12 fibres et de boîtiers adaptateurs pré-brochés Base-16- ou Base-24 (bientôt disponibles) sans modifications de l'infrastructure
  • Meilleure intégrité du signal : contrôle du rayon de cintrage du câble, gestion du cordon de raccordement et décharge de traction intégrés au boîtier

Boîtiers DCX

DescriptionBase12Base8Nombre total de ports LC DuplexNuméro de référence BeldenCommentaires
BOÎTIER DCX, 576 FIBRES, FLUX DE CÂBLE GAUCHE-DROITE, AVEC 12 PLATEAUX, GESTION DE JONCTION ET RACCORDEMENT 48 72 288 DCX-04FM-LR Produit non disponible aux États-Unis
BOÎTIER DCX, 576 FIBRES, FLUX DE CÂBLE DROITE-GAUCHE, AVEC 12 PLATEAUX, GESTION DE JONCTION ET RACCORDEMENT 48 72 288 DCX-04FM-RL Produit non disponible aux États-Unis
BOÎTIER DCX, 384 FIBRES, FLUX DE CÂBLE GAUCHE-DROITE, AVEC 8 PLATEAUX, GESTION DE JONCTION ET RACCORDEMENT 32 48 192 DCX-384F-LR
BOÎTIER DCX, 384 FIBRES, FLUX DE CÂBLE DROITE-GAUCHE, AVEC 8 PLATEAUX, GESTION DE JONCTION ET RACCORDEMENT 32 48 192 DCX-384F-RL