Boîtiers et étagères de centres de données à fibre optique
Les panneaux de brassage à fibre optique montés en rack de Belden sont disponibles en 1U, Configurations 2U et 4U. Belden propose trois plates-formes pour les boîtiers et les étagères dans les environnements de centres de données. Toutes les plateformes offrent la flexibilité nécessaire pour déployer des solutions pré-terminées ou terminées sur le terrain, y compris l’épissage.
Caractéristiques et avantages
- Plate-forme DCX - Ultra haute densité avec accès facile : comprend des plateaux coulissants avec ports orientés vers l’avant, un étiquetage intégré et un routage des câbles intégré pour un raccordement rationalisé, une identification claire et des installations efficaces et organisées.
- Plate-forme XHD - Conception compacte pour l’expansion des réseaux : offre une densité de fibres élevée jusqu’à 152 fibres par unité de production communautaire, prend en charge les mises à niveau de la distribution sans outil et présente une conception durable et sans cassette compatible avec les systèmes UHD et DCX.
- Plate-forme UHD - Fiable, adaptable, efficace : les plateaux d’accès frontal inclinables, la construction durable et les fonctionnalités sans outil permettent un accès ergonomique, une fiabilité à long terme et un déploiement rapide dans des environnements réseau haute densité en constante évolution.
Panneaux de brassage FX DCX
Disponible en deux configurations, la plateforme DCX offre une flexibilité inégalée :
- Ultra haute densité : 3 plateaux coulissants par unité de rack (72 ports/RU)1
- Haute densité : comprend 1 plateau coulissant/inclinable par unité de rack (48 ports/RU)
Les deux versions sont compatibles avec toutes les trames et cassettes DCX disponibles dans la gamme, ce qui permet une migration facile de la technologie Base-12 vers Base-8 et au-delà sans sacrifier la densité de terminaison.
1 Remarque : la configuration 72 ports/EF est disponible sur certains marchés. Contactez l’équipe Belden pour plus de détails.
Panneaux de brassage FX UHD
Cette plate-forme offre des boîtiers de panneaux de brassage et une variété d’options d’étagères de montage en rack. La plate-forme UHD peut accueillir jusqu’à 4 modules par unité de rack et offre une densité ultra élevée jusqu’à 72 ports/RU1 en adoptant l’approche modulaire de la gestion de la fibre.
Panneaux de brassage FX XHD
Dernier-né de notre gamme, les panneaux XHD allient le meilleur de DCX et FX UHD, offrant une densité, une évolutivité et une flexibilité supérieures. Disponibles préchargés avec des ventilateurs MPO-to-LC, ces panneaux sont prêts pour un déploiement rapide dans les environnements de centres de données.