Numéro de produit: 49403

Câble d'ordinateur 6 POS MOD RET

Câble d'ordinateur 6 POS MOD RET

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion rapide des ordinateurs électroniques et des machines professionnelles

Conducteur

AWG Stranding Material
26 19x38 TC - Tinned Copper

Nombre de conducteurs

5

isolation

Material
PP - Polypropylene

Blindage extérieur

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Tension nominale UL

30 V (UL AWM style 20197)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.103 Date de révision : 02-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.103 Date de révision : 02-04-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
49403 010S2 Noir 612825154020