Jonctions multifibres
Les jonctions multifibres hautement configurables sont conçues pour offrir des performances maximales, avec une qualité supérieure. Les jonctions multifibres 1,6 mm de Belden sont conçues pour gérer la densité des câbles et permettre la circulation de l'air. Disponible en de nombreuses longueurs, Couleur, Configurations des fibres et des connecteurs, Ils sont rapides et faciles à tirer et à installer. Elles permettent également une gestion simple de la polarité avec des clips Duplex LC faciles à utiliser.
Caractéristiques et avantages
- Une installation plus facile : 3 bobines à bride et œillet de tirage par défaut
 - Une identification plus rapide du type de fibre : violet Erika pour le câble, les connecteurs et les adaptateurs OM4
 - Une propreté assurée : évitez toute contamination avec un conditionnement prêt pour le centre de données
 - Une installation rapide : les solutions pré-brochées sont conçues pour vous faire gagner beaucoup de temps
 
- 
        DÉTAILS TECHNIQUES
 - 
        
Liste des produits
 
ŒILLET DE TIRAGE POUR JONCTIONS FX – Diamètre de l'œillet de tirage
                        PERFORMANCES STANDARD
                                                            PERFORMANCE DES CÂBLES
                        PERFORMANCES STANDARD
                                                            PERFORMANCES DU CONNECTEUR – LC/SC/ST
                        PERFORMANCES STANDARD
                                                            PERFORMANCES DU CONNECTEUR – MPO
                        Ressources
             Bulletins produits 
             Catalogues