Mini jonctions OptiTuff®

Les câbles en fibre pré-connectorisés OptiTuff® Mini de Belden sont les seuls assemblages de câbles qui combinent la durabilité des solutions blindées en métal avec les performances et la facilité d'installation des solutions non blindées. Ces assemblages de câbles ne se contentent pas de se démarquer des autres assemblages de câbles de leur catégorie : ils sont autonomes. Ils offrent une option économique et robuste pour remplacer les produits traditionnels pré-terminés en fibre métallique blindée et non blindée dans les centres de données, les environnements LAN d'entreprise, l'hôtellerie, les jeux et les casinos, etc., sans mise à la terre ni conduit requis. La réduction du nombre de couches et l'élimination du blindage métallique permettent de créer un câble léger doté d'une grande

Caractéristiques & Avantages

  • Espace et poids réduits : les mini jonctions de fibre OptiTuff sont jusqu'à 66 % plus petites que les jonctions AIA classiques (4,0 mm contre 11,8 mm) et jusqu'à 16 % plus petites que les jonctions non blindées (4,0 mm contre 4,8 mm), ce qui permet de gagner de la place dans les installations à haute densité
  • Augmentez la robustesse : les mini-troncs en fibre optique OptiTuff peuvent être agrafés aux murs (si nécessaire) et ne nécessitent pas de conduit. Ces câbles ont une résistance à l'écrasement deux fois supérieure aux jonctions non-blindées (220 livres contre 100 livres)
  • Facilité d'installation : pas besoin de kit de mise à la terre, ce qui permet d'économiser en coûts de matériel et de main d'œuvre. Avec un faible rayon de courbure, elles sont plus flexibles que les câbles blindés en métal et jusqu'à 90 % plus légères que les jonctions AIA traditionnelles avec des propriétés antiflexion, ce qui rend le tirage rapide et facile
  • Abordables : jusqu'à 50 % moins chères que des jonctions AIA classiques
PERFORMANCES STANDARD
PERFORMANCE DES CÂBLES
Description FX OM1 FX OM3 FX OM4 FX OM5 FX SM FX SM/APC
IL max. 850 nm/1300 nm (dB/Km)3.5/1.23.0/1.23.0/1.03.0/1.0 ------
IL max. 1310 nm/1550 nm (dB/Km) --- --- --- ---0.5/0.50.5/0.5
Résistance au feuChambre de distribution
Style de câbleμMini-distribution et câbles de mini-distribution
Couleur de l'enveloppe OrangeAquaViolet ErikaVert citronJauneJaune
PERFORMANCES STANDARD
PERFORMANCES DU CONNECTEUR – LC/SC/ST
Description FX OM1FX OM3FX OM4FX OM5FX SMFX SM/APC
IL max. (dB)0.250.250.150.150.350.35
Polonais - RL Typ. (dB)PC - 30UPC - 55APC-65
Longueur en sortie0,5 m (en ligne) pour UHD/ECX mm  1,0 m (en ligne) pour DCX mm 
Couleur du connecteur Beige Aqua Violet Erika Vert citron Bleu Vert
PERFORMANCES STANDARD
PERFORMANCES DU CONNECTEUR – MPO
Description FX OM1 FX OM3 FX OM4 FX OM5 FX SM FX SM/APC
IL max. (dB)0.500.350.20.2 ---0.50
Polonais - RL Typ. (dB)PC - 30 ---APC-60
Longueur en sortie0,5 m (en ligne) pour UHD/ECX mm  1,0 m (en ligne) pour DCX mm 
Couleur du connecteur Beige AquaViolet ErikaVert citron Bleu Vert
Afficher Filtrer les résultats

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.