Numéro de produit: FRTD1

Kit séparateur de câbles pour conduits avec goulotte de fibre

Kit séparateur de câbles pour conduit de chemin de câbles en fibre, standard

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

2.204 lbs

Hauteur totale

3,149 pouces (79,985 mm

Largeur totale

3.622 in

Longueur totale

76.771 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic. Halogen free, UL94‐VO rated

Notes

Le kit de séparation de câbles de conduite est installé longitudinalement sur la longueur d'une conduite, pour fournir un séparateur ou une séparation dans la conduite. ​​​​​​​L'article est utilisé pour créer des compartiments séparés pour différents cordons ou câbles. Une longueur de 500 mm de ruban adhésif double face est fournie et utilisée pour fixer le kit séparateur de câbles en position, longitudinalement le long du conduit.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRTD1 Métallique 76.771 po