PCP-Hero-Data-Center-2022-05

Blog

Les avantages de distribution de zone qui permettent de gagner du temps

Denis Blouin, le 11/08/2017

Comme les bâtiments numériques deviennent de plus en plus courants et que le Power Over Ethernet (PoE) et le sans fil sont de plus en plus utilisés, la zone de distribution ne se limite plus aux bureaux ouverts. Fournir des connexions réseau dans différents environnements (des ateliers de fabrication aux chambres d'hôtels) permet d'appuyer l'Internet des objets et permet de déplacer facilement et de repositionner les appareils connectés sans les reconfigurer ou sans faire passer de long câbles jusqu'à la salle des télécommunications.

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.