Racks à 2 montants

Belden propose une gamme complète de racks à 2 montants ouverts et d’accessoires de rack, Des applications à rack unique (telles que les armoires de vente au détail et de télécommunications) à la haute densité, Champs de raccordement et de commutation multi-racks (dans les salles informatiques), centres de données et bureaux centraux). Notre expertise unique en matière de câblage et de connectivité est au cœur de la conception de ce système de rayonnages riche en fonctionnalités, ce qui offre une facilité d’installation, MAC faciles et hauts niveaux d’évolutivité.

Caractéristiques et avantages

  • Solutions complètes pour les racks : le matériel de montage des équipements est inclus et un goujon de mise à la terre est standard sur tous les racks à 2 montants.
  • Options flexibles : choisissez entre l'acier et l'aluminium, la construction démontable ou soudée, et le noir ou blanc bureau central
  • Protection de l'équipement : racks conforme à la norme EIA-310-D, choix d'un montage de 19 po ou de 23 po et gamme complète d'accessoires de gestion des câbles
  • Gain de temps : favorisent une installation rapide, montants de rack à 2 poteaux taraudés sur l'avant et sur l'arrière et identification simple des unités de rack
Vue :
    Trier par
    Résultats du type de filtre
    Réinitialiser tout

    Région disponible
    Clear
      Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
      Votre requête a une erreur : Request Error.

      Mises à jour des produits Belden

      Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.