Numéro de produit : ECX-SPLICEKIT

Kit de plateau d'épissure FX ECX

ECX-SPLICEKIT contient un plateau d'épissure et deux supports de plateau d'épissure. Ce composant peut être ajouté à un boîtier de panneau de raccordement FX ECX 4U afin de gérer l'épissure par fusion directement à l'intérieur du boîtier. Chaque plateau a une capacité de 36 fusions de fibre simple ou de 18 fusions de fibres en masse.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

panneau de brassage ECX, gestion des câbles

Poids

0,250 livres

Hauteur

12,500 po

Largeur

5,500 po

Profondeur

2,000 po

Tests mécaniques

Description

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Matériaux

Description Matériel Couleur
Plateau d'épissure 12 po Métal Noir
Support de plateau d'épissure Plastique Noir

Pièces connexes

Panneau de brassage ECX 4U

Emballage

Emballage des pièces dans un sac en plastique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.157 Date de révision : 16-12-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.157 Date de révision : 16-12-2022


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
ECX-SPLICEKIT Noir 611589224642