Boîtiers pour panneau de montage en rack DCX

Le DCX Rack-Mount 48P/RU est disponible en trois configurations : 48 ports (96F) en 1U, 96 ports (192F) en 2U ou 192 ports (384F) en 4U. Disponible en noir.

Caractéristiques & Avantages

  • Le plateau 1U se rétracte et s'incline pour un accès facile aux connecteurs
  • Adapté à la migration de Base-12 à Base-8, Base-16 et Base-24 sans changements au niveau de l'infrastructure

Boîtiers pour panneau de montage en rack DCX

Description Base-12 Base-8 Nombre total de ports LC Duplex Numéro de référence Belden
Boîtier de panneau de brassage DCX 1U 48 ports (1 panneau) vide, fini noir 8 12 48 DCX-01RM-048P
Boîtier de panneau de brassage DCX 2U 96 ports (2 panneaux) vide, fini noir 16 24 96DCX-02RM-096P
Boîtier de panneau de brassage DCX 4U 192 ports (4 panneaux) vide, fini noir 32 48 192 DCX-04RM-192P
Ressources du centre de données