Câble PROFINET
Optimisez la disponibilité dans les environnements d'application les plus exigeants avec les câbles PROFINET de catégorie 5e de Belden. Ces câbles fournissent une connectivité Ethernet via la technologie Open Standard pour connecter facilement des appareils sur tous les systèmes pour une automatisation efficace en usine.
Liens rapides
Caractéristiques & Avantages
- Une efficacité optimale : profitez d'une installation plus rapide et plus simple avec un câble au diamètre plus petit
- Des solutions polyvalentes : l'homologation PLTC permet d'installer les câbles dans les chemins existants avec d'autres câbles à la puissance limitée, sans avoir besoin de chemins séparés
- Conceptions industrialisées : faites votre choix entre trois options de câbles avec des gammes de flexibilité, renforcés selon les normes UL et permettant jusqu'à 5 millions de flexions
Détails techniques
Ressources