Commutateurs administrables d'entreprises MAMMUTHUS de
Les commutateurs de la série MAMMUTHUS (MTS) de Hirschmann IT sont des commutateurs Ethernet d’entreprise hautes performances offrant une solution fiable, sécurisée et puissante pour les applications de convergence IT/OT dans de nombreux secteurs. Avec des fonctions de commutation L2 complètes et des fonctions L3 avancées, les dispositifs MTS offrent une efficacité opérationnelle dès aujourd’hui tout en jetant les bases pour réaliser le plein potentiel de l’Industrie 4.0.
Liens rapides
Caractéristiques & Avantages
- Fonctions de redondance de liens multiples, y compris STP/RSTP/MSTP & ERPS/ERPS pour des performances de convergence optimisées & stabilité du réseau
- Ensemble complet de fonctionnalités de sécurité des ports, y compris la surveillance DHCP, l'inspection ARP dynamique, la protection de la source IP et la limitation MAC pour les attaques réseau internes et externes & &
- Interface Web intégrée contrôlée par mot de passe via SNMP ou interface de ligne de commande pour une configuration à distance sécurisée via le réseau
Informations sur les commutateurs série MTS
Les commutateurs de la série MTS8000 présentent une configuration compacte et de puissantes capacités d’extension. Ce commutateur offre une densité de ports SFP+/QSFP de pointe dans un châssis 6U/11U/15U. Avec une variété de types de ports, y compris PoE/PoE+, le MTS8000 et d’autres commutateurs MAMMUTHUS offrent une solution réseau complète rationalisée de bout en bout.
La série MTS8000 est conçue avec deux moteurs redondants, jusqu’à 8 emplacements de module média et peut prendre en charge les types de ports GE, SFP, SFP+ et QSFP. Les modèles MTS8006 et MTS8010 sont équipés de deux emplacements pour commutateurs.
Tous les périphériques MTS8000 peuvent être administrés par contrôleur SDN via OpenFlow 1.3. Qu’il soit utilisé comme nœud épineux, dans la topologie colonne vertébrale-feuille ou comme nœud central dans la topologie traditionnelle, MTS8000 est un ajout puissant à votre réseau.
MTS8000 dispose de fonctionnalités L2/L3 améliorées et est capable de prendre en charge le réseau au niveau du centre de données. Le commutateur supporte également les protocoles de routeur comme OSPF/BGP/ISIS, etc., ainsi que les protocoles de routage centraux tels que MPBGP/MPLS. Le commutateur supporte aussi l'empilement et les groupes d'agrégation de liaisons multichâssis (MCLAG) pour assurer un niveau de performance et de redondance réseau plus élevé. De plus, le MTS8000 prend en charge tous les ensembles de fonctionnalités de commutation/routage du MTS2700 & MTS2800 et peut offrir une stratégie de sécurité et une logique de configuration continues.
> Brochure de la série MAMMATHUS
Les commutateurs Ethernet gérés de la série MTS2900 offrent une densité de ports et une vitesse de commutation de pointe. & L'appareil peut servir de commutateur principal, combiné avec MTS2600, MTS2700 ou MTS2800 pour une solution de réseau de données compacte ainsi que de commutateur d'agrégation avec MTS8000 pour des réseaux plus grands.
Les commutateurs MTS2900 disposent de 48 emplacements SFP+ pour prendre en charge les modules SFP 1G/10G & plusieurs applications SFP allant du SFP multimode 550 m au SFP+ monomode 80 km. Le QSFP 40G offre des liaisons montantes/d'interconnexion à haut débit et peut être utilisé dans les déploiements de modèles spine-leaf prenant en charge le contrôleur SDN Openflow 1.3. &
Avec des fonctionnalités améliorées 2/L, le modèle MTS2900 est capable de prendre en charge les réseaux au niveau de la base de données avec un maximum de flexibilité en termes de configuration. Ces commutateurs prennent en charge les protocoles de routeur, notamment OSPF, BGP & ISIS, les protocoles de routage de base tels que MPBGP & MPLS pour une logique de configuration de sécurité réseau continue & .
Les commutateurs de la série MTS2800 offrent une solution complète d'agrégation d'accès aux données & . Équipés de blocs d'alimentation redondants, ces appareils robustes, compacts et à faible bruit sont idéaux pour les emplacements à espace restreint avec des températures allant jusqu'à 55 & C.°
Tous les ports RJ45 prennent en charge la négociation automatique & MDI/MDI-X. Avec quatre ou six emplacements SFP+, ces commutateurs offrent des options fiables et flexibles pour de multiples applications, notamment les ordinateurs de bureau, les salles ELV et la couche d'agrégation de données. & & &
Avec des ensembles complets avec couche 2/3, ces dispositifs représentent un choix fiable pour la planification réseau. Les technologies de contrôle de flux de sécurité générale telles que DAI, DHCP snooping, IGMP snooping & 802.1x aident les administrateurs réseau à déployer une infrastructure réseau sécurisée & robuste. &
Les commutateurs de la série MTS2700 offrent une solution d'accès complète avec une grande variété de fonctionnalités de sécurité, notamment la surveillance DAI/DHCP, la multidiffusion optimisée via la surveillance IGMP & et le contrôle de diffusion pour garantir la sécurité du réseau & et la stabilité.
Tous les ports RJ45 du MTS2700 sont compatibles PoE/PoE+ et fournissent une alimentation jusqu'à 30 W pour les appareils PoE. & Un commutateur de couche 2/couche 3 idéal avec des blocs d'alimentation modulaires, ces appareils offrent des performances FRU fiables dans des environnements difficiles (jusqu'à 55 & C).°
Le commutateur d’accès d’entrée de gamme de la série MTS2600 offre des performances fiables sans sacrifier la flexibilité. Un port 10 Gigabit assure la vitesse de liaison montante vers le commutateur principal & Les ports RJ45 de la série MTS2600 prennent en charge la négociation automatique & MDI/MDI-X. Tous les emplacements SFP+ peuvent fonctionner en mode 1/10G & prise en charge 1G & SFP MTS 10G Modules, y compris la fibre & Câble UTP/STP*.
Pour une densité portuaire plus élevée & performances de niveau d'accès, le MTS2600 prend en charge l'empilage & conception de surabonnement en liaison descendante avec couplage de port d'accès 24 GE avec quatre ports de liaison montante SFP+ 10G. Les commutateurs de la série MTS2600 prennent en charge ERPS & avec un contrôle de diffusion basé sur le matériel, ces commutateurs sont déployables dans une topologie en anneau.
* Pour plus de détails sur le SFP, reportez-vous à Brochure de la série MAMMUTHUS.