Bâtiments intelligents

Choisir la bonne connectivité sur site pour vos projets de fibre OptiTuff

Kikie Kunplin

Grâce à nos nouvelles options de connectivité par fibre, vous pourrez utiliser les solutions OptiTuff peu encombrantes dans davantage d’applications de fibre tout en permettant une installation rapide et facile.

 


 

Alors que la fibre était autrefois réservée aux grands projets, aux connexions longue distance et aux fournisseurs de réseaux mobiles, elle est aujourd’hui un élément essentiel d’un monde connecté à l’échelle mondiale.

 

Par conséquent, le câblage à fibre optique est un élément fondamental de l’infrastructure technologique de presque toutes les entreprises ou organisations, des complexes de logements multifamiliaux et des écoles aux établissements de santé, aux salles de jeux et aux immeubles de bureaux.

 

Et comme la fibre devient de plus en plus populaire pour prendre en charge une grande variété d’applications, qui vont des centres de données aux FTTx et POL/PON, de nouveaux systèmes de fibre sont également nécessaires pour les prendre en charge.

 

Avant la création des mini câbles à fibre optique OptiTuff® de Belden, par exemple, les applications de la fibre étaient souvent limitées par les configurations et les chemins de câbles existants. Dans certains cas, les performances ont dû être sacrifiées pour mettre en place des câbles à fibre optique.

 

Les concepteurs de réseaux, les intégrateurs, les installateurs, les techniciens et les responsables de centres de données recherchaient un câble à fibre optique plus léger, de plus petit diamètre, économique, rapide et facile à installer, mais qui présente également des propriétés mécaniques supérieures similaires à celles des produits blindés en métal.

 

Nous avons répondu à l’appel avec nos mini câbles à fibre OptiTuff, qui répondent aux frustrations associées aux produits traditionnels en fibre métallique blindée et non blindée.

 

Lorsque ces professionnels ont déployé OptiTuff sur le terrain, ils sont revenus avec un autre message : ils voulaient des systèmes de bout en bout pour prendre en charge davantage d’options de connectivité par fibre optique et améliorer la gestion des mini câbles à fibre optique OptiTuff dans les applications terminées sur le terrain.

 

Nous avons donc créé de nouveaux systèmes et apporté des améliorations aux points de transition, aux connecteurs et aux panneaux de brassage de notre gamme FiberExpress (FX) existante afin d’offrir aux installateurs ce dont ils avaient besoin : des options de connectivité fibre optique à terminaison sur site pour les mini câbles à fibre optique OptiTuff.

 

Ces innovations poursuivent la percée révolutionnaire que les mini câbles à fibre optique OptiTuff fournissent pour les installations de fibre et permettent aux installateurs d’utiliser OptiTuff dans une plus large gamme d’applications, garantissant une installation rapide et facile d’OptiTuff et sa compatibilité avec nos populaires connecteurs FX Fusion Splice-On et systèmes de panneaux de brassage FX ECX.

 

Pour la connectivité fibre optique OptiTuff à terminaison de champ, nous proposons désormais :

  • L’ajout d’un kit de transition ou de percée pour une meilleure gestion et un meilleur routage de la fibre.
  • Un nouveau support FX Fusion qui permet l’utilisation d’un kit de dérivation et permet un épissage rapide et de haute précision.
  • Une cassette FX ECX à terminaison de champ qui prend en charge la compatibilité avec le connecteur FX Fusion, une meilleure gestion de la fibre et une entrée de câble à droite ou à gauche.
  • Renfort supplémentaire intégré dans notre cadre FX ECX pour plus de rigidité lors de l’installation.

 

Ce dont vous avez besoin pour votre installation OptiTuff dépend de votre environnement et de votre projet. Notre guide du système de connectivité OptiTuff vous permet d’identifier facilement les besoins de connectivité pour votre prochain projet.

 

Pour commencer, vous devez savoir :

  • Le nombre de fibres de votre mini câble à fibre optique OptiTuff : utiliserez-vous une construction à 2, 6, 12 ou 24 fibres ?
  • La méthode de terminaison : utiliserez-vous l’épissage pigtail ou l’épissure FX Fusion Splice-On ?

 

Une fois que vous aurez pris connaissance de ces deux détails, nous vous aiderons à obtenir les accessoires de connectivité par fibre et de gestion des câbles dont vous avez besoin, notamment :

  • Une cassette d’épissure FX ECX : cette option prend en charge l’utilisation du mini câble à fibre optique OptiTuff avec les connecteurs FX Fusion Splice-On et la cassette FX ECX.
  • Une cassette FX ECX à terminaison de champ : cette option prend en charge l’utilisation du mini câble à fibre optique OptiTuff avec la trame fibre FX ECX, les connecteurs FX Fusion Splice-On et le kit de rupture FX.
  • Le kit de trame et de rupture FX ECX : cette option prend en charge l’utilisation du mini câble à fibre optique OptiTuff avec la cassette d’épissure FX ECX préchargée avec pigtails.

 

Avec une nouvelle connectivité parmi laquelle choisir, vous pourrez utiliser les solutions OptiTuff peu encombrantes dans un plus grand nombre d’applications fibre avec une installation rapide et facile, tout en améliorant la gestion des câbles pour la protection et l’accessibilité.

 

Êtes-vous prêt(e) à permettre davantage de combinaisons entre câble et connectivité dans vos projets de fibre ? Commencez ici.

 

Ressources connexes :

Ce que les mini câbles à fibre optique OptiTuff peuvent faire pour les technologies d'accueil

Les mises à niveau de la fibre optique dans les hôtels ne doivent pas perturber les opérations

Pourquoi devriez-vous envisager cette alternative à la fibre métallique blindée traditionnelle ?