Bâtiments intelligents

Vous installez des crochets en J ? Évitez ces erreurs pour maintenir la disponibilité du réseau

Ron Tellas
Évitez ces erreurs courantes d’installation des crochets en J pour garantir une bonne gestion des câbles et une bonne disponibilité du réseau. Découvrez les bonnes pratiques en matière d’espacement, de limites de poids et de rayons de courbure.

 

Lorsqu’il s’agit d’installer des chemins de câbles pour organiser et acheminer vos câbles, de nombreuses options sont à prendre en compte : chemins de câbles, échelles de câbles, conduits et crochets, pour commencer. Faire le bon choix pour votre environnement garantit une bonne gestion des câbles afin de maintenir l’intégrité des câbles et le temps de disponibilité.

 

Pour gérer les câbles, les installateurs et les gestionnaires de réseau optent souvent pour des crochets en J. Ils sont peu coûteux, et faciles à installer, à déplacer et à réutiliser. Cela en fait un choix populaire dans de nombreux contextes, y compris les centres de données, les usines de fabrication et les immeubles de bureaux. Dans certains environnements et applications, tels que les plafonds suspendus, des crochets en J sont nécessaires ou recommandés pour réduire les interférences et les dommages en gardant les câbles hors de la barre en T du plafond suspendu.

 

Selon le National Electrical Code (NEC), les crochets en J peuvent être utilisés pour supporter tout type de câble à énergie limitée.

 

En tant que supports non continus, les crochets en J sont espacés à intervalles réguliers plutôt que de supporter toute la longueur du câble. Cela permet de la flexibilité dans le routage des câbles.

 

Trop souvent, les crochets en J sont installés sans tenir compte de facteurs tels que la capacité et l’espacement approprié. Bien qu’il s’agisse d’une solution apparemment simple, une sélection et une installation incorrectes du crochet en J peuvent créer des problèmes de performances de câble à long terme.

 

Ci-dessous, nous expliquons les erreurs courantes d’installation des crochets en J et comment les éviter.

 

Mauvais placement (trop rapproché ou trop éloigné)

Il peut être tentant d’installer des crochets en J partout où il semble qu’ils soient nécessaires. Mais il y a des lignes directrices à suivre pour maintenir l’intégrité de la voie. Selon ANSI/TIA-569, Telecommunications Pathways and Spaces, les crochets en J ne doivent pas être espacés de plus de 5 pieds (1,5 m).

 

Si l'écart est plus important, les câbles peuvent s'affaisser, ce qui peut provoquer une abrasion, exercer une contrainte sur le câble, créer des risques pour la sécurité et potentiellement interférer avec d'autres câbles et équipements.

 

Les placer trop près l’un de l’autre n’est pas idéal non plus. Cela ne pose pas de problème de performance des câbles, mais cela augmente les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre ; cela peut également créer une complexité inutile en encombrant les chemins et en rendant les câbles difficiles d'accès et de traçabilité.

 

Placer trop de câbles sur un seul crochet en J

Les crochets en J sont conçus pour supporter un certain poids, et les recommandations de capacité varient en fonction du fabricant. Si l'on fait passer trop de câbles dans un crochet en J, celui-ci subit une trop forte charge, ce qui le déforme et l'empêche de maintenir correctement les câbles. Les câbles reposant au bas du crochet en J peuvent également être écrasés, ce qui endommage leur structure interne.

 

Dans les cas extrêmes, le crochet en J peut se plier ou se déformer en raison d’un poids excessif, ce qui peut l'endommager. Cela peut compromettre les performances électriques d’un câble et entraîner des déconnexions imprévues du réseau.

 

Suivez les recommandations du fabricant pour vous assurer de ne pas surcharger les crochets en J pendant le déploiement des câbles.

 

Installation conduisant à la flexion des câbles

L'installation de crochets en J de telle sorte que les câbles doivent être pliés abruptement peut endommager les câbles et en affecter les performances. Un câble plié peut entraîner une diaphonie et une perte de signal. Cela se produit souvent dans les espaces restreints ou lorsque les câbles doivent être acheminés autour des structures existantes. Cela peut également se produire lorsque les crochets en J ne sont pas installés correctement.

 

Pour éviter cela, veillez à conserver des rayons de courbure de câble appropriés pour maintenir les performances.

 

Négliger les conditions environnementales

Différents crochets en J sont conçus pour différents environnements. Les options résistantes à la corrosion en acier, par exemple, peuvent résister aux fluctuations de température, aux produits chimiques ou à l’humidité, tandis que d’autres sont conçues uniquement pour les environnements intérieurs à température contrôlée. Dans les espaces de traitement de l’air, les crochets en J doivent répondre à des exigences de résistance au feu et de dégagement de fumée.

 

L’utilisation d’un mauvais crochet en J dans votre environnement peut entraîner une dégradation qui finit par avoir un impact sur vos câbles. Par exemple, la rouille sur le crochet en J peut user l'installation du câble et potentiellement compromettre la transmission du signal.

 

Vous avez des questions sur l’installation des câbles ?

Les bonnes pratiques d’installation sont importantes pour assurer la performances des câbles. Si vous n’êtes pas sûr(e) du type de chemin de câble à choisir, ou si vous avez des questions sur la solution de chemin déjà en place, nous pouvons vous aider.

 

Posez-nous vos questions sur l’installation des câbles.

 

Liens associés :