Panneau de brassage coudé Belden FiberExpress XHD pour fibre optique
Les panneaux de brassage fibre optique à montage en rack de Belden sont disponibles dans des configurations 1U, 2U & 4U. Belden propose trois plates-formes pour les boîtiers et les étagères dans les environnements de centres de données. Toutes les plateformes offrent la flexibilité nécessaire pour déployer des solutions pré-terminées ou terminées sur le terrain, y compris l’épissage.Maître IO-Link Belden LioN-X
Le nouveau LioN-X IO-Link Master est le premier IO-Link Master lancé sous la marque Belden, ce qui représente une étape importante dans notre gamme de produits. L'appareil permet une intégration sans effort grâce à la prise en charge multiprotocole et offre un moyen simple, flexible et rapide de rationaliser la collecte et la distribution des données dans les environnements de production, ainsi que l'intégration IIoT.Point d'accès Wi-Fi 6 industriel Hirschmann IT DAP849
Le DAP849 regroupe le point d'accès, le commutateur géré, l'alimentation CA et la fibre optique dans un seul boîtier IP67, réduisant ainsi les coûts d'installation pour les réseaux de métro, d'automatisation industrielle et d'environnements difficiles. Géré par Belden Wireless Orchestration.Améliorations apportées au commutateur Hirschmann GREYHOUND2000
GREYHOUND2000 répond aux tendances industrielles actuelles et établit de nouvelles normes pour les commutateurs robustes de 19 pouces avec jusqu'à 34 ports configurables, des liaisons montantes SFP Ethernet 10 Gigabit et HSR pour une redondance sans temps de commutation. Ce commutateur prêt pour l’avenir peut évoluer à mesure que les demandes de puissance et de largeur de bande augmentent.Commutateurs Hirschmann IT MTS 2608/2708 (Région Asie-Pacifique uniquement)
Le MTS2608 offre 8 ports GbE avec 4 liaisons montantes SFP+ 10G dans un format 1U. Le MTS2708 ajoute la norme PoE+ 802.3at avec un budget de 125 W. Les deux incluent une redondance en anneau ERPS et une sécurité multicouche pour les réseaux IT/OT convergents.Hirschmann Industriel HiVision version 8.7
La version 8.7 de Hirschmann Industrial HiVision prend en charge une configuration de masques d'interrogation mise à jour qui permet une configuration simplifiée et des modifications des intervalles d'interrogation pour les périphériques de votre réseau, ce qui permet aux utilisateurs de gagner du temps.Macmon NAC 6.5.0 & 6.6.0
La plupart des organisations possèdent plus de terminaux sur leur réseau qu'elles ne le pensent et ont perdu de vue la visibilité et le contrôle complets. Macmon NAC comble ces lacunes. Avec les versions 6.5.0 et 6.6.0, notre NAC est amélioré grâce à l'authentification RADIUS chiffrée, l'intégration d'Entra ID et les mises à jour multi-serveurs centralisées. Inclus dans les abonnements existants.Parcourez d’autres lancements récents de nos produits
-
1er trimestre 2026
-
4e trimestre 2025
-
T3 2025
-
T2 2025
-
Premier trimestre 2025
Pare-feu virtuel Belden
Déployez le pare-feu virtuel Belden là où vous en avez besoin, comme solution indépendante du matériel dans votre centre de données. Trois niveaux de licence offrent la flexibilité nécessaire pour adapter la protection à l'évolution des besoins ; les fonctionnalités de sécurité incluent la prévention des intrusions et le routage dynamique.Modules d'E/S numériques Belden LioN-X LC
Les modules d'E/S numériques LC LioN-X offrent les avantages LioN-X, ainsi qu'une réduction du courant de la broche 1 pour des coûts système inférieurs et une efficacité accrue. Ce sont les premiers modules d'E/S numériques lancés sous la marque Belden, ce qui représente une étape importante dans notre portefeuille.Câble Belden RemoteIP intérieur/extérieur CMR/CMX
Fournit une alimentation électrique et une connexion Ethernet sur une distance supérieure à 100 mètres. Ces câbles utilisent une approche basée sur les normes IEEE pour étendre la distance du canal Ethernet jusqu'à 215 mètres.Câbles Belden Safe-T-Line LPCB avec conducteurs multibrins
Les câbles résistants au feu Belden allient sécurité certifiée LPCB et rapidité d'installation. Fabriqués avec des conducteurs multibrins pour une flexibilité supérieure, ils répondent aux normes BS 6387 CWZ et EN 50200 pour offrir une fiabilité éprouvée en cas d'incendie avec une capacité de dénudage sans outil unique, afin de réduire le temps d'installation.Câble à fibre optique Belden DataTuff de qualité minière
Conçus pour durer et nécessiter peu d'entretien, les câbles résistent aux rongeurs, à l'abrasion, aux chocs, aux champignons et au feu, tout en assurant une surveillance de sécurité en temps réel et des connexions transparentes qui ouvrent de nouvelles perspectives à tous les niveaux des opérations minières.Cordons de distribution Lumberg Automation M12 - Variantes coudées
Avec ses nouvelles variantes coudées, le cordon M12 Push Pull s'installe facilement, même dans les espaces restreints, sans outils ni vis. Il est conforme à la norme IEC 61076-2-010 et répond aux exigences de résistance aux vibrations et aux forces extérieures.Belden Ethernet à paire unique REVConnect FlexPlug
Le nouveau connecteur Single Pair Ethernet (SPE) REVConnect FlexPlug révolutionne la connectivité des bâtiments commerciaux en simplifiant les installations Ethernet à paire unique pour les applications de bâtiments intelligents, permettant une portée étendue et des économies d'espace.Belden Waterdog - Enterrement direct nouvelle génération
Améliorer les connexions entre les appareils intérieurs et extérieurs. Les câbles robustes Waterdog sont dotés d'un matériau étanche pour résister aux conditions les plus difficiles.Commutateurs Ethernet Hirschmann GREYHOUND 125/126
Faisant partie de la famille éprouvée de GREYHOUND 105/106 de qualité industrielle pour montage en rack 19", le nouveau GREYHOUND 125/126 est doté de PoE++ (60 W par port) pour un maximum de 24 ports et un budget PoE total de 600 W afin de simplifier l'installation et de réduire le coût total de possession.Pare-feu industriel Belden de nouvelle génération
Grâce à son intégration dans Industrial HiVision Network Management, au module optionnel Intrusion Prevention Pro et aux extensions d'abonnement logiciel flexibles, le pare-feu industriel nouvelle génération offre encore plus de contrôle, d'évolutivité et de valeur à long terme.Macmon NAC version 6.4.0
Cette version mise à jour améliore la sécurité du réseau et simplifie la gestion grâce à de nouvelles fonctionnalités Ethernet/IP pour les environnements OT et EAP-FAST pour une authentification 802.1X plus robuste, garantissant que seuls les appareils autorisés se connectent et limitant efficacement les surfaces d'attaque dans les réseaux IT/OT convergents.Pare-feu industriel IAF-240 Belden
Le pare-feu industriel IAF-240 de Belden offre une protection multicouche évolutive pour les réseaux OT critiques. Il combine une visibilité approfondie, la prévention des menaces et une haute disponibilité dans une conception compacte de qualité industrielle conçue pour réduire les risques et les temps d’arrêt.Les commutateurs BOBCAT de Hirschmann obtiennent la certification
Les commutateurs sont conformes aux exigences fonctionnelles de niveau de sécurité 2 de la norme IEC 62443-4-2. Belden adopte une approche progressive pour certifier ses commutateurs Ethernet industriels HiOS, qui répondront aux normes de sécurité les plus strictes.Suite Belden PROVIZE 1.11
PROVIZE Planner mis à jour prend désormais en charge la planification du réseau pour le commutateur GREYHOUND2000. PROVIZE Explorer dispose d’une nouvelle fonctionnalité MultiConfig, permettant aux utilisateurs de mettre à jour le firmware de plusieurs appareils à la fois, ce qui permet de gagner du temps.Câbles à fibre optique à tube libre sans gel - EMEA
Légers et flexibles, les câbles à fibre optique sans gel accélèrent le déploiement avec un nettoyage sans gâchis et aucun risque de fuite de gel. Ces câbles résistent aux infiltrations d’humidité et garantissent une durabilité à long terme dans les environnements industriels et d’entreprise.Câble OSP RemoteIP
Prolongez la distance du canal Ethernet jusqu’à 215 m tout en maintenant les niveaux de chaleur et les pertes de puissance faibles avec ce nouvel ajout à la gamme RemoteIP qui est entièrement compatible avec la connectivité REVConnect.Classics Essential-Lite - Câbles classés LSZH IEC-EN
Les câbles Belden Classics Essential-Lite classés IEC-EN offrent des performances de données analogiques et série améliorées et un classement Low Smoke Zero Halogen pour les environnements intérieurs standard.Hirschmann GREYHOUND2000 commutateur 19 pouces de nouvelle génération
Commutateur Ethernet de qualité industrielle avec densité élevée de ports fibre conçus pour les environnements difficiles. Les modules de ports configurables s'adaptent à divers scénarios de connectivité. Prise en charge de plusieurs protocoles de redondance pour une disponibilité maximale du réseau.Alimentations RPSS Hirschmann
Les nouvelles alimentations économiques et faciles à installer offrent jusqu’à 480 W de puissance de sortie et un rendement élevé pour soutenir les entreprises dans un large éventail de secteurs, y compris la fabrication de processus, la manutention et la construction de machines.Hirschmann EAGLE40-03 avec HiSecOS v05.2.00
Le logiciel de pare-feu prend en charge les modules DPI pour Siemens S7 et S7 Plus, ainsi que d'autres protocoles, pour l'EAGLE40-03.Logiciel CloudRail.OS
Le logiciel de pare-feu prend en charge les modules DPI pour Siemens S7 et S7 Plus, ainsi que d'autres protocoles, pour l'EAGLE40-03.Refonte de la solution d’alimentation M12 de Lumberg Automation
Fournit des connexions électriques fiables et sécurisées dans des conditions difficiles où la durabilité, la flexibilité et la gestion élevée du courant sont essentielles. Grâce à sa technologie de blindage étendue, cette solution est idéale pour les applications à forte demande.Câble 10GXM13 Catégorie 6A
Créez des connexions transparentes avec des câbles de catégorie 6A de petit diamètre. La conception sans remplissage de ce câble de nouvelle génération simplifie l'installation.Extension RS485 LSZH classée EN-IEC vers AWG18
RS-485 avec une portée plus longue, une gaine LSZH et des performances élevées en matière de flamme dans un seul câble.Câble d’alarme incendie blindé Belden à puissance limitée
Les câbles de blindage imbriqué en aluminium FPLP (Power-Limited Fire Alarm) sont fabriqués avec un matériau de la plus haute qualité pour une protection supplémentaire dans des applications industrielles spécifiques où le blindage pourrait remplacer un conduit.Système de panneaux de raccordement à fibre Fiberxpress XHD
Les panneaux Belden FiberExpress XHD prennent en charge la fibre haute densité et la migration 40G, 100G, 200G et 400G, disponibles dans les tailles 1U, 2U et 4U.Hirschmann Industrial HiVision Version 8.6
Accélère la livraison et l’enregistrement des logiciels grâce à une nouvelle option de licence. De plus, la version 8.6 renforce la sécurité grâce à des autorisations granulaires qui limitent la capacité de certains utilisateurs à configurer des applications externes.Suite Belden PROVIZE 1.10
PROVIZE Planner simplifie la planification du réseau grâce à de nouvelles fonctionnalités de planification, d’exportation, de rôle et de définition des périphériques.Nouvelles variantes de SPIDER-SL avec qualité de service (QoS) codée en dur
La famille SPIDER III de Hirschmann élargit son portefeuille avec des variantes SPIDER-SL à 5 et 8 ports offrant une fonction de qualité de service (QoS) intégrée qui augmente la fiabilité de la transmission des données dans les applications avec EtherNet/IP ou PROFINET selon la classe de conformité A.Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour
Soyez le premier à découvrir les nouveaux produits et les informations importantes relatives aux produits.