Points d'accès Wi-Fi industriels DAP800 6 & Commutateur
La communication sans fil train-sol exige une fiabilité à chaque emplacement le long des voies. La gamme Hirschmann IT DAP800 offre cette solution grâce à des points d'accès Wi-Fi 6 industriels conçus pour les secteurs ferroviaire, de l'automatisation et les environnements extérieurs difficiles. Le DAP849 regroupe le point d'accès, le commutateur géré, les liaisons montantes à fibre optique et l'alimentation CA directe dans un seul boîtier IP67, remplaçant jusqu'à quatre composants distincts en bord de voie. Le DAP847 sert de point d'accès et de client embarqué pour les sites alimentés par PoE et CC. Les deux modèles prennent en charge la norme 802.11k/v/r et l'itinérance rapide à des vitesses d'environ 100 km/h et sont gérés par Belden Wireless Orchestration.
Caractéristiques & Avantages
- Deux radios Wi-Fi 6 avec 4 x 4 MIMO à 5 GHz et 2 x 2 à 2,4 GHz, plus une radio de balayage dédiée pour une détection approfondie des intrusions sans fil.
- DAP849 : Boîtier moulé sous pression IP67 avec revêtement conforme, plage de température de fonctionnement de -40 °C à +70 °C, certifié conforme aux normes EN 50121-4 et EN 45545-2
- Le DAP849 intègre des fonctionnalités de commutation de couche 2 gérées avec prise en charge des anneaux fibre ou Ethernet (MRP, RSTP, ERPS) pour une redondance réseau intégrée.
- Le DAP847 est disponible en tant que point d'accès ou client (DAP847-C) avec des options d'alimentation PoE et CC pour les applications en bord de voie, en dépôt et à bord des véhicules.
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits